ADRF6510

过期

30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一对匹配的可编程滤波器和VGA
  • 连续增益控制范围:-5 dB至45 dB
  • 6极点滤波器
    0.5 dB转折频率:1至30 MHz(1 MHz步进)
    SPI可编程
  • 前端增益步进:6 dB
  • IMD3 >55 dBc(0.8 V峰峰值复合输出)
  • HD2、HD3 >60 dBc(0.8 V峰峰值输出)
  • 差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 可选直流输出失调校正功能
  • 省电特性
  • 5V单电源供电
ADRF6510
30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6510

ADRF6510评估板

产品详情

ADRF6510-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADRF6510的所有特性。该评估板使用巴伦提供具有单端设置的两个通道输入和输出SMA连接。卡片边沿上的输入和输出可提供全差分信号。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现+5 V/258 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com上下载。

EVAL-ADRF6510
ADRF6510评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览