AD8271

量产

可编程增益精密差动放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部电阻:
    差动放大器,增益:½、1或2
    单端放大器:40种以上不同增益
    将基准电压设置为电源电压的一半
  • 出色的交流特性
    带宽:15 MHz
    压摆率:30 V/µs
  • 高精度直流性能
    增益误差:0.08%(最大值)
    增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    共模抑制比:80 dB(最小值,G = 2)
  • 10引脚MSOP封装
  • 电源电流:2.6 mA
  • 电源电压范围:±2.5 V至±18 V
AD8271
可编程增益精密差动放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0312 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
CN0312
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计

最新评论

近期浏览