AD7923
量产内置序列器的4通道、200 kSPS、12位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高吞吐速率:200 kSPS
- 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
- 3.6 mW(最大值、200 kSPS、3 V电源)
-7.5 mW(最大值、200 kSPS、5 V电源) - 4个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽
- 信噪比70 dB(最小值,50 kHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 关断模式:0.5 μA(最大值)
- 16引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD7923-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD7923-EP (Rev 0)数据手册(pdf) (pdf)
- 军用温度范围
(−55°C至+125°C) - 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12647 DSCC图纸号
AD7923是一款12位、高速、低功耗、4通道、逐次逼近型(SAR) ADC。 采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量为200 kSPS。 该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理高于8 MHz的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
AD7923采用先进的设计技术,可在最高吞吐速率下实现极低的功耗。 在最高吞吐速率下,采用3 V电源时,最大功耗为1.2 mA;采用5V电源时,最大功耗为1.5 mA。
通过配置控制寄存器,模拟输入范围可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。 AD7923具有4个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7923的转换时间取决于串行时钟、SCLK、频率,该时钟同时用作转换控制的主时钟。 SCLK频率为20 MHz 时,转换时间可缩短至800 ns。
参考资料
数据手册 3
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
教程 3
技术书 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7923BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7923BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7923BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7923SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
AD7923SRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7923WYRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7923BRUZ | 量产 | |
AD7923BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7923BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7923BRUZ | 量产 | |
AD7923BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7923WYRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM1411 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 5 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
AD8615 | 量产 | 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7091R-4 | 量产 | 4通道、1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装 |