AD7918
量产内置序列器的8通道、1 MSPS、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
最大6.0 mW(1 MSPS、3 V电源)
最大13.5 mW(1 MSPS、5 V电源) - 8个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽:信纳比70 dB
(最小值,50 kHz输入频率、AD7928) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
AD7908/AD7918/AD7928分别是8位、10位和12位高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7908/AD7918/AD7928采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/AD7918/AD7928的最大功耗为2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为2.7 mA。
通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REF IN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7908/AD7918/AD7928具有8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7908/AD7918/AD7928的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。
产品聚焦
- 高吞吐量、低功耗。AD7908/ AD7918/AD7928的吞吐量高达1 MSPS。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7908/ AD7918/AD7928的最大功耗仅6 mW。
- 8个带通道序列器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7908/ AD7918/AD7928采用2.7 V至5.25 V单电源供电。利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于AVDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。这些器件还提供各种关断模式,可在较低吞吐量下实现高功效,完全关断时的最大功耗为0.5 µA。
- 无流水线延迟。这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
产品亮点 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7918BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7918BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7918WYRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7918BRUZ | 量产 | |
AD7918BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7918BRUZ | 量产 | |
AD7918BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7918BRUZ | 量产 | |
AD7918BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7918WYRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4857-1 | 量产 | 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |