AD7904
量产内置序列器的4通道、1 MSPS、8位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
6 mW(最大值,1 MSPS,电源电压3 V)
13.5 mW(最大值,1 MSPS,电源电压5 V) - 4个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽:
信噪比:70 dB(50 kHz输入频率,AD7924)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 关断模式:最大0.5 µA
- 16引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
6 mW(最大值,1 MSPS,电源电压3 V)
13.5 mW(最大值,1 MSPS,电源电压5 V) - 4个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽:
信噪比:70 dB(50 kHz输入频率,AD7924)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 关断模式:最大0.5 µA
- 16引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
产品亮点 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7904BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7904BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7904BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7904WYRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7904BRUZ | 量产 | |
AD7904BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7904BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7904WYRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7904BRUZ | 量产 | |
AD7904BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7904BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4857-1 | 量产 | 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7904的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论