官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD7671
量产16位、1 MSPS CMOS ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 吞吐量
1 MSPS(Warp模式)
800 kSPS(正常模式) - INL:最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):90 dB(典型值,250 kHz)
- 模拟输入电压范围双极性:
±10 V、±5 V、±2.5 V
单极性:0 V至10 V、0 V至5 V、0 V至2.5 V - THD:-100 dB(典型值,250 kHz)
- 直流与交流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8/16位)和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 5 V单电源供电
- 功耗
典型值为112 mW
100 SPS时为15 µW
AD7671是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它内置一个高速16位采样ADC、一个用以调整输入范围的电阻定标器、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
AD7671经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。
产品聚焦
1.高吞吐量
AD7671是一款超高速(Warp模式下为1 MSPS,正常模式下为800 kSPS)、电荷再分配、16位SAR ADC。
2.单电源供电
AD7671采用5 V单电源供电,典型功耗仅112 mW;在低功耗模式(脉冲模式)和省电模式下使用较低的吞吐量时,功耗更低。
3.出色的积分非线性(INL)
AD7671的最大积分非线性度为2.5 LSB,且16位无失码。
4.串行或并行接口
多功能并行(8位或16位)或双线串行接口配置,3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 数据采集
- 通信系统
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 医疗仪器
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品亮点 1
教程 3
技术书 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7671ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7671ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7671ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7671ACPZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7671ACPZ | 量产 | |
AD7671ASTZ | 量产 | |
AD7671ASTZRL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7671ASTZ | 量产 | |
AD7671ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7671ASTZ | 量产 | |
AD7671ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 7 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |