AD7665
量产16位、570 kSPS、单极性PulSAR® ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 吞吐量
570 kSPS(Warp模式)
500 kSPS(正常模式) - 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±0.0038%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):典型值90 dB(180 kHz时)
- 总谐波失真(THD):典型值-100 dB(180 kHz时)
模拟输入电压范围:
双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
单极性:0 V至10 V、0 V至5 V、0 V至2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8位和16位)和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗
典型值64 mW
15 µW(100 SPS时)
AD7665是一款基于Pulsar内核的16位、570 kSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个电阻器输入标量(允许多种输入范围)、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。AD7665经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),适用于异步转换速率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,其功耗与吞吐量呈比例关系。该器件使用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,采用48引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 4
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7665ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7665ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7665ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7665ACPZ | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7665ASTZ | 量产 | |
AD7665ASTZRL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7665ASTZ | 量产 | |
AD7665ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7665ASTZ | 量产 | |
AD7665ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8038 | 量产 | 单核、低功耗、350 MHz电压反馈型放大器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4857-1 | 量产 | 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |