AD7490
量产带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 10
产品详情
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 最大吞吐量时具有低功耗
- 最大5.4 mW(870 kSPS、3 V电源)
- 最大12.5 mW(1 MSPS、5 V电源)
- 16个带序列器的(单端)输入
- 宽输入带宽:69.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口,SPI/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP兼容
- 完全关断模式:0.5 μA(最大值)
- 28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 下载AD7490-EP数据手册(PDF)
- 军用温度范围(−55°C至+125℃)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12635 DSCC图纸号
AD7490是一款12位高速、低功耗、16通道、逐次逼近型ADC。采用单电源工作,电源电压为2.7 V至5.25 V,最高吞吐量可达1 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7490采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7490功耗仅为1.8 mA;采用5 V电源时,功耗为2.5 mA。
通过设置控制寄存器中的相关位,ADC的模拟输入范围可在0 V至REFIN输入或0 V至2 × REFIN输入之间选择,可采用标准二进制式或二进制补码输出编码。AD7490具有16个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。转换时间取决于SCLK频率,此频率同时也用作转换控制的主时钟。
AD7490提供32引脚LFCSP和28引脚TSSOP两种封装。
应用
- 多通道系统监控
- 电池供电设备
- 电力线路监控
- 数据采集、仪器仪表和过程控制
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 2
教程 3
技术书 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7490BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7490BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7490BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7490BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7490BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7490SRUZ-EP-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7490WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7490WBCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7490WBCSZ | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
AD7490WBCSZ-REEL7 | LFCSP SIDESOLDERABLE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD7490BCPZ | 量产 | |
AD7490BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7490BCPZ | 量产 | |
AD7490BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD7490BRUZ | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL7 | 量产 | |
6月 17, 2009 - 09_0070 Change in the Idd static Auto Standby mode specification for the AD7490 |
||
AD7490BCPZ | 量产 | |
AD7490BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD7490BRUZ | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7490BRUZ | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7490BRUZ | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7490BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1301 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM3441 | 过期 | 四通道、高速数字隔离器 |
串联基准电压源 7 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR03 | 量产 | 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源 |
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论