AD7367
量产真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双核12位/14位、双通道ADC
- 真双极性模拟输入
- 可编程输入范围:
±10 V、±5 V、0 V至+10 V
±12 V(使用3 V外部基准电压) - 吞吐速率:1 MSPS
- 转换与读取同时进行,时间小于1 μs
- 低功耗:
正常模式下为8.3 mA(典型值)
关断模式下为320 nA(典型值)
- 高模拟输入阻抗
- AD7366
信噪比:72 dB(50 kHz输入频率)
12位无失码 - AD7367
信噪比:76 dB(50 kHz输入频率)
14位无失码 - 精确的2.5 V ± 0.2%片内基准电压源
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 高速串行接口,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP
AD7366/AD7367是双核12位/14位、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量可达1 MSPS。这种器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器。
AD7366/AD7367采用ADI公司工业CMOS工艺(iCMOS1)制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。利用iCMOS工艺,AD7366/AD7367不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号。AD7366/AD7367可以输入±10 V范围、±5 V范围及0 V至10 V范围内的真双极性模拟信号。
如果将3 V的基准电压施加于DCAPA 和 DCAPB 引脚,则AD7366/AD7367就能接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12 V输入范围,需要采用最低±12 V的VDD和VSS电源。
产品聚焦
- AD7366/AD7367可以输入真双极性模拟信号以及±10 V、±5 V、±12 V(使用外部基准电压)和0 V至10 V范围内的单极性信号。
- 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。
- 1 MSPS串行接口:SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE兼容接口。
2 iCMOS工艺技术。工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师需要能在较高电压下工作的高性能IC,对于他们而言,iCMOS就是一个技术平台,基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压±15 V的模拟IC,同时可大大降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7367BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7367BRUZ-500RL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7367BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7367BRUZ | 量产 | |
AD7367BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-RL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7367BRUZ | 量产 | |
AD7367BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-RL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD7367BRUZ | 量产 | |
AD7367BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-RL7 | 量产 | |
7月 24, 2009 - 09_0135 AD7366/AD7367 and AD7366-5/AD7367-5 Datasheet Specification Change |
||
AD7367BRUZ | 量产 | |
AD7367BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7367的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论