eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD7173-8

推荐新设计使用

低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗、8/16通道、高度集成的多路复用模数转换器(ADC)
  • 集成:
    精密模拟输入缓冲器和基准电压源输入缓冲器
    2.5 V精密基准电压源
    (3.5 ppm/°C)
    交叉点多路复用器(使能系统诊断)
  • 8个全差分或16个单端通道
    时钟振荡器
    带自动外部多路复用控制的GPIO和GPO引脚
  • 快速灵活的输出速率:
    1.25 SPS至31.25 kSPS
  • 通道扫描数据速率: 6.21 kSPS/通道(161 μs建立时间)
  • 性能规格
    31.25 kSPS时无噪声位:17.5
    1.25 SPS时无噪声位:23
    INL: ±3 ppm/FSR
  • 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD7173-8
低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7173-8SDZ

AD7173-8SDZ评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7173-8
  • PC control in conjunction with the SDP (see EVAL-SDP-CB1Z from Analog Devices, Inc. for additional information)
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

产品详情

EVAL-AD7173-8SDZ是用于AD7173-8的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

eval board
EVAL-AD7173-8ARDZ

Evaluating the AD7173-8 24-Bit, 8-/16-Channel, 31.25kSPS, Sigma-Delta ADC with True Rail-to-Rail Buffers

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7173-8
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., SDP-K1 board (EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

产品详情

The EVAL-AD7173-8ARDZ evaluation board features the AD7173-8, a 24-bit, 250kSPS analog-to-digital converter (ADC) with integrated analog input buffers, on-board power supply regulation, and an external amplifier section for amplifier evaluation. A 5V USB is regulated to 5V and 3.3V; this supplies the AD7173-8 and support components. The evaluation board connects to a USB port via the system demonstration platform (SDP) controller board EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1).

The AD717x ACE software fully configures the AD7173-8 device functionality via a user accessible register interface and provides DC time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation. Full specifications on the AD7173-8 are available in the product data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when working with the evaluation board. Full details for the SDP-K1 controller board are available on the Analog Devices website.

EVAL-AD7173-8SDZ
AD7173-8SDZ评估板
EVAL-AD7173-8ARDZ
Evaluating the AD7173-8 24-Bit, 8-/16-Channel, 31.25kSPS, Sigma-Delta ADC with True Rail-to-Rail Buffers

参考电路

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7173-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览