AD5934
AD5934
量产250 kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可编程输出峰峰值激励电压,输出频率最高达100 kHz
- 可编程频率扫描功能和串行I2C接口
- 频率分辨率:27位(<0.1 Hz)
- 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
- 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
- 相位测量功能
- 系统精度:0.5%
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 温度范围:-40℃至+125℃
- 16引脚SSOP封装
AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成一个频率发生器和一个12位、250 kSPS模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
校准后,使用以下两个公式很容易算出各扫描频率点的阻抗幅度和相应的阻抗相位:
幅度 = √ R2 + I2
相位 = Tan-1 (I/R)
ADI公司还提供一款类似器件AD5933,它是一款2.7 V至5.5 V、1 MSPS、12位阻抗转换器,内置温度传感器,并采用16引脚SSOP封装。
应用
参考资料
视频 1
器件驱动器 2
产品亮点 2
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5934YRSZ | 16-Lead SSOP | ||
AD5934YRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5934YRSZ | 量产 | |
AD5934YRSZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5934YRSZ | 量产 | |
AD5934YRSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?