AD5755
AD5755
不推荐用于新设计四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 16位分辨率和单调性
- 用于热管理的动态电源控制
- 电流和电压输出引脚可连接到一个引脚
- IOUT范围:0mA–20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(总非调整误差)(最大值)
- VOUT范围:0-5 V、0-10 V、±5V、±10V±0.04% TUE(最大值)
- 用户可编程失调与增益
- 片内诊断
- 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值)
- 温度范围:−40℃至+105℃
AD5755是一款四通道、电压和电流输出DAC,采用-26.4 V至+33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗较低而优化的DC-DC升压转换器,在电流模式下,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗较小。
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还提供可选的CRC-8分组差错校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。
产品聚焦1. 用于热管理的动态电源控制
2. 16位性能
3. 多通道
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
视频 4
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5755ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5755ACPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5755BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5755BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 23, 2014 - 14_0041 AD5755/AD5735, AD5757/AD5737 and AD5755-1: Change to PEC, Readback Operation and Recommended External Diode |
||
AD5755ACPZ | ||
AD5755ACPZ-REEL7 | ||
AD5755BCPZ | ||
AD5755BCPZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1410 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
ADUM1411 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR02 | 量产 | 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源 |
内部电源开关降压稳压器 2 | ||
ADP2302 | 推荐新设计使用 | 2A、700KHz异步降压型DC-DC开关调节器 |
ADP2303 | 推荐新设计使用 | 3A、700KHz异步降压DC-DC开关调节器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5755-1 | 量产 | 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接 |