ADBMS6822

量产

单通道/双通道isoSPI收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达 2 Mbps 的隔离式双向串行数据通信
  • 放入兼容:单 (ADBMS6821) 和双 (ADBMS6822)
  • 完全独立的双收发器 (ADBMS6822)
  • 使用电容器或变压器的简单电气隔离
  • 单对双绞线上的双向接口
  • 支持最长 100 米的电缆长度
  • 很低 EMI 易感性和辐射
  • ADI 公司电池监视器具有 LPCM 支持
  • 中断输出,唤醒 LPCM 系统
  • 4 Mbps 单向模式
  • 在大多数 SPI 系统中不需要更改软件
  • 超低空闲电流
  • 自动接口唤醒检测
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 3.0 V 至 5.5 V isoSPI 驱动电源
  • 1.7 V 至 5.5 V 微控制器接口
  • 3.0 V 至 30 V 输入,用于唤醒和监控功能供电(兼容 12 V 电池)
  • 32 引脚、可侧焊 LFCSP
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADBMS6822
单通道/双通道isoSPI收发器
ADBMS6821/ADBMS6822 Functional Block Diagram ADBMS6821/ADBMS6822 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
AD-BMSE2E3W-SL

适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统

特性和优点

  • 可变电压范围为 72 V 至 96 V,适用于 E2W/E3W 应用
  • 符合 ASIL-D 标准的汽车级 BMS 芯片
  • 内置充电、预充电和放电电路
  • 电池电压监测的总测量误差 (TME) 为 1.8 mV
  • 高性能电池/电池组电压和电流监控
  • 板载 isoSPI 通信
  • 低功耗电池监控 (LPCM) 功能​
  • GPIO 可控 FET 监控
  • ADBMS6830 GPIO 输入可用于 NTC 传感器​
  • 低功耗 MAX32690 MCU
  • UART 和 CAN 通信
  • 通过增强库仑计数技术测量 SOC 和 SOH
  • E2W/E3W 基本系统行为模式
  • 嵌入式应用程序准备就绪(通过 CLI)
  • 通过 GUI 可以进行以下测量和故障检测:​
    • 电池单元监测
    • 电压和电流组监控
    • 充电电流监控
    • 放电电流监测
    • 温度监控
    • 细胞过压/欠压检测
    • 电池/GPIO 开路检测
    • 电池平衡

产品详情

AD-BMSE2E3W-SL 是轻型电动汽车 (LEV) 的 BMS 参考设计。该解决方案的电压范围为 72 V 至 96 V,适用于电流容量高达 100 A 的电动两轮车和三轮车。​​

该单板系统采用一流的 ADBMS6830 单元监测芯片,最多可监测 2x 16 通道。该板还具有使用 ADBMS2950 进行电池组监控的功能。​ADBMS6822 双 isoSPI 收发器提供内置的 2 线可逆 isoSPI 连接,可简化菊花链配置中 BMS 部件的通信,然后将数据发送到微控制器中的 SPI 线路。​​

板载 MAX32690 MCU 在加载固件后,可以执行 BMS 测量,例如电池电压(平均值和滤波值)以及电池组电压和电池组电流测量。该板还具有充电、预充电和放电模式,可由 ADBMS2950 组监控芯片控制。​

AD-BMSE2E3W-SL 设计用于嵌入式模式或使用 GUI 运行,它通过增强型库仑计数技术计算电池的充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH)。​

应用

  • 电动和混合动力两轮车
  • 电动和混合动力三轮车
  • 轻型电动车

eval board
AD-CELLPACKBM-SL

Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

特性和优点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution
  • Ready to use Broadmarket BMS GUI for Evaluation

产品详情

The AD-CELLPACKBM-SL is a complete BMS kit consisting of the EVAL-ADBMS6830BMSW 16-channel cell monitoring module, the EVAL-ADBMS2950-BASIC pack monitoring module, EVAL-ADBMS6822 isoSPI adapter, and a microcontroller board.​

The AD-CELLPACKBM-SL can operate either in embedded mode or through a PC-based graphical user interface. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for BMS applications.​

This package comes with the SDP-K1 as its MCU module, but the BMS components included in this kit are also compatible for use with other controller boards such as the AD-APARD32690-SL or MAX32690EVKIT.​

Upon purchase, the AD-CELLPACKBM-SL kit comes with the following boards and accessories:​.

Boards​

  • 2x EVAL-ADBMS6830BMSW 16-Channel Battery Cell Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) Controller Board (can be purchased separately)​
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator (can be purchased separately)​
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable (can be purchased separately)​

Cables and Other Accessories​

  • 2x Cell Connector Block (18-cell connector)​
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables​
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable​
  • 3x Alligator Clip / Test Lead​

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric Two-Wheelers (E2W such as E-scooter, E-bikes)
  • Light Electric Vehicles

eval board
EVAL-ISOMAX

Low-cost Integrated BMS Monitor with On-board MCU and Dual isoSPI

特性和优点

  • Low-cost integrated monitoring for BMS with on-board MCU and dual isoSPI chip
  • Demonstrates SPI to isoSPI 2-wire datalinks
  • Includes two isoSPi ports for reversible isoSPI support
  • Configurable powering options for LPCM support isoSPI connections through simple DuraClik connectors
  • Stackable and allows daisy chain of up to eight (8) ADBMS6830BMSW boards
  • With PC-based software for control and data analysis using Broad Market Browser BMS GUI

产品详情

The EVAL-ISOMAX is an integrated dual isoSPI adapter and microcontroller board featuring the MAX32670 high-reliability, ultralow power microcontroller and the ADBMS6822 dual isoSPI transceiver. This board allows multiple ADBMS68xx battery monitors to be connected through daisy-chain configuration. The EVAL-ISOMAX also features reversible isoSPI, which enables a redundant path to the peripheral units. The PCB components and DuraClik connectors are optimized for low electromagnetic interference (EMI) susceptibility and emissions.

APPLICATIONS

  • IOT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric 2-Wheelers (E2Ws) such as E-scooter, E-bikes
  • Light Electric Vehicles (LEV)

eval board
EVAL-ADBMS6822

Evaluating the ADBMS6822 Dual isoSPI® Adapter

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the ADBMS6822 
  • Demonstrates SPI to isoSPI 2-wire datalinks
  • Includes two isoSPI ports for reversible isoSPI support
  • Configurable powering options for LPCM support isoSPI connections through simple DuraClik® connectors
  • Compatible boards EVAL-ADBMS68xx, battery monitor boards EVAL-SDP-CK1Z, controller board
  • PC software for control and data analysis when used with the Analog Devices, Inc., SDP-K1 microcontroller

产品详情

The EVAL-ADBMS6822 evaluation board is a dual SPI to 2- wire isolated serial-port interface (isoSPI) adapter featuring the ADBMS6822. Multiple ADBMS68xx battery monitors can be linked through daisy-chain interconnections. The EVAL-ADBMS6822 evaluation board also features reversible isoSPI, which enables a redundant communication path to the peripheral units. The PCB, components, and DuraClik™ connectors are optimized for low electromagnetic interference (EMI) susceptibility and emissions.

The EVAL-ADBMS6822 evaluation board can communicate to a PC by connecting together with EVAL-SDP-CK1Z. The EVALADBMS6822 evaluation board provides a standard SPI, which can be translated to isoSPI and then onward to a peripheral device or daisy chain as applicable.

The EVAL-ADBMS6822 evaluation board can also be used to evaluate the ADBMS6821. Note that, for the ADBMS6821, there is only one SPI port; therefore, ignore the second SPI port and auxiliary isoSPI port when using the ADBMS6821.

Full specifications on the ADBMS6822 dual isoSPI adapter are available in the ADBMS6821/ADBMS6822 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the EVAL-ADBMS6822 evaluation board.

AD-BMSE2E3W-SL
适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统
AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Angle View AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Top View AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Bottom View AD-BMSE2E3W-SL Block Diagram
AD-CELLPACKBM-SL
Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications
AD-CELLPACKBM-SL Board Photo Angle View AD-CELLPACKBM-SL Board Photo Top View AD-CELLPACKBM-SL Block Diagram
EVAL-ISOMAX
Low-cost Integrated BMS Monitor with On-board MCU and Dual isoSPI
EVAL-ISOMAX Board Photo Angle View EVAL-ISOMAX Board Photo Top View EVAL-ISOMAX Board Photo Bottom View EVAL-ISOMAX Block Diagram
EVAL-ADBMS6822
Evaluating the ADBMS6822 Dual isoSPI® Adapter
EVAL-ADBMS6822 Board Photo Angle View EVAL-ADBMS6822 Board Photo Top View EVAL-ADBMS6822 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adbms6822的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览