ADBMS6821
ADBMS6821
推荐新设计使用单通道/双通道isoSPI收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 高达 2 Mbps 的隔离式双向串行数据通信
- 放入兼容:单 (ADBMS6821) 和双 (ADBMS6822)
- 完全独立的双收发器 (ADBMS6822)
- 使用电容器或变压器的简单电气隔离
- 单对双绞线上的双向接口
- 支持最长 100 米的电缆长度
- 很低 EMI 易感性和辐射
- ADI 公司电池监视器具有 LPCM 支持
- 中断输出,唤醒 LPCM 系统
- 4 Mbps 单向模式
- 在大多数 SPI 系统中不需要更改软件
- 超低空闲电流
- 自动接口唤醒检测
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 3.0 V 至 5.5 V isoSPI 驱动电源
- 1.7 V 至 5.5 V 微控制器接口
- 3.0 V 至 30 V 输入,用于唤醒和监控功能供电(兼容 12 V 电池)
- 32 引脚、可侧焊 LFCSP
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADBMS6821(单通道)和 ADBMS6822 (双通道)通过每个数据链路的单双绞线连接在两个隔离器件之间提供双向隔离串行端口接口(isoSPI™)通信。每个收发器将逻辑状态编码为信号,通过隔离栅传输至另一个收发器。接收器件对传输信号进行解码,并将从机总线驱动至相应的逻辑状态。隔离栅可通过电容或脉冲变压器桥接以实现数百伏隔离。
ADBMS6821/ADBMS6822收发器使用匹配的拉电流和灌电流驱动差分信号,无需变压器中心抽头并降低了电磁干扰(EMI)。接收器中的精密窗口比较器可检测差分信号。
收发器可与先进的ADI电池堆监控器配对使用,在系统控制器断电时也能实现电池单元电压和传感器监控(低功耗电池单元监控或LPCM)。收发器提供超时功能,在编程的时间周期内未接收到传递心跳消息时,该功能可唤醒或提醒系统。
在整个数据手册中,所有引脚名称均指ADBMS6822上的两个收发器。例如,VDD指VDD和VDD2。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 工业网络
- 远程传感器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADBMS6821CCSZ | 32-Lead Plastic Side Solderable QFN (5mm × 5mm) | ||
ADBMS6821CCSZ-RL | 32-Lead Plastic Side Solderable QFN (5mm × 5mm) | ||
ADBMS6821WCCSZ | 32-Lead Plastic Side Solderable QFN (5mm × 5mm) | ||
ADBMS6821WCCSZ-RL | 32-Lead Plastic Side Solderable QFN (5mm × 5mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论