ADA4807-2

推荐新设计使用

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声
    3.1 nV/√Hz (100 kHz)
    0.7 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真(HD2/HD3)
    -141/-144 dBc (1 kHz)
    -112/-115 dBc (100 kHz)
    -84/-79 dBc (1 kHz)
  • 高速性能
    -3dB带宽: 180 MHz
    压摆率: 225 V/µs
    0.1%建立时间: 47 ns
  • 低输入失调电压和偏移
    ±20 / ±125 µV(典型值/最大值)
    0.7 /3.7 µV/°C(典型值/最大值)
  • 低输入失调电流和偏移
    8 / 100 µV(典型值/最大值)
    30 /250 pA/°C(典型值/最大值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 低静态电流:
    使能: 1 mA (±5V)
    禁用: 2.4 µA (±5V)
  • 宽电源电压范围: 2.7V至11V
  • 小型封装:
    10引脚3 mm x 3 mm LFCSP和8引脚MSOP
ADA4807-2

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4807-2_PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4807
  • ADA4807-1
  • ADA4807-2
  • ADA4807-4

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

设计工具 1

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

eval board
AMC-ADA4807-2ARMZ

适用于 ADA4807-2 的放大器夹层卡

特性和优点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 可轻松连接到其他 ADC 评估板

产品详情

ADI 公司的放大器夹层卡 (AMC) 模数转换器 (ADC) 驱动器可评估采用 8 引脚单通道和双通道 SOIC、6 引脚单通道 SOT23、8 引脚双通道 MSOP 和 16 引脚 LFCSP 封装的放大器的性能。此附加卡可使用其 7 引脚头部插到 ADC 评估卡上。图 1 显示了安装在 ADI 公司的 ADC 评估板上的 AMC。

AMC 可支持 ADI 公司的任何运算放大器和采用不同封装的 ADC 驱动器。用户可以将 ADC 驱动器配置为 Sallen-Key 低通、高通或带通滤波器;多反馈低通、高通或带通滤波器;或倒相和非倒相运算放大器。用户还可将 AMC 配置为将单端全差分或单端信号驱动到差分 ADC。

经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对优质电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。该 AMC 评估板接受 0402 或 0603 表面安装技术 (SMT) 组件、1206 旁路电容器和 2.54 mm 头部。

所有组件都放置在初级端。任何组件都不放置在次级端。

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
eval-image-unavailable
AMC-ADA4807-2ARMZ
适用于 ADA4807-2 的放大器夹层卡
UG-1224 Image AMC-ADA4XXX-2ARMZANGLE AMC-ADA4XXX-2ARMZBOTTOM AMC-ADA4XXX-2ARMZTOP
EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

参考电路

Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0385-FMCZ Evaluation Hardware
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View

最新评论

近期浏览