ADA4510-2

推荐新设计使用

采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压漂移:±70 nV/°C(典型值)
  • 低失调电压:±5 μV(典型值),±20 μV(最大值)
  • 低电压噪声:1 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
  • 低电压噪声密度:5 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
  • 高共模抑制:140 dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:±10 pA(最大值)
  • 宽增益带宽积:10.4 MHz(典型值)
  • 高摆率:19 V/μs(典型值)
  • 低THD:-134 dB(f = 1 kHz时)
  • 低静态电流:每个放大器1.45 mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:6 V至40 V、±3 V至±20 V
  • 集成EMI滤波器
  • 多路复用器兼容输入
    • 轨到轨高阻抗输入:查分和共模
    • 快速建立时间
  • 轨到轨输出
  • 无反相
  • 大型容性负载驱动能力:1 nF
  • 宽额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚标准小型封装(SOIC_N)
ADA4510-2
采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
串联基准电压源 2
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
负线性稳压器(LDO) 1
LT3093 推荐新设计使用 –20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4510

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4510-2

评估ADA4510-2采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器

特性和优点

  • ADA4510-2的全功能评估板,ADA4510-2是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用8引脚窄体SOIC封装
  • 快速进行原型制作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其他电路
  • 可配置光电二极管传感器,以实现快速评估
    • 提供用于光电二极管偏置的连接
    • 保护走线用于尽量减少漏电流

产品详情

EVAL-ADA4510-2ARZ是用于测试ADA4510-2的评估板,ADA4510-2是一款双通道低输入偏置电流放大器,采用8引脚、标准小型封装(SOIC_N)。该评估板设计强调简单、易用。板上提供可轻松连接测试设备的配置。

EVAL-ADA4510-2ARZ使用0603外形尺寸的表贴元件(SMT),旁路电容和终端电阻除外。EVAL-ADA4510-2ARZ具有各种未装配电阻和电容的封装,针对不同的应用电路,为用户提供多种灵活选择。

该评估板配备光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器(TIA)。电路板布局经过优化,并提供防护措施,确保TIA应用具有低泄漏和低寄生电容。

此外,评估板还支持构建不同类型的滤波器。有关选择特定元件值和设计滤波器的信息,请参阅 https://tools.analog.com/en/filterwizard/

有关该部件的完整详细信息,请参考ADA4510-2数据手册,使用EVALADA4510-2ARZ时必须同时参阅该数据手册。

eval board
EVAL-KW4501Z

集成噪声功能的 KWIK 演示板

特性和优点

  • 可快速测量运算放大器的积分噪声
  • 可容纳具有与 DUT 类似引脚配置的其他 8 引脚 SOIC、双通道运算放大器
  • 即插即用功能方便连接至 ADALM2000,以便在 Scopy(ADALM2000 的配套软件)中运行快速测试和测量

产品详情

EVAL-KW4501Z 演示板可评估和区分双通道运算放大器的集成噪声。两个通道的默认增益均为 G = -1000,并且每个通道都有不同的电阻值组合。

各通道电路配置请参见用户指南中的图 1,电阻值设置如下:(1)对于通道 A,RF = 1MΩ 且 RG = 1kΩ;(2)对于通道 B,RF = 10kΩ 且 RG = 10Ω。

EVAL-KW4501Z 是集成噪声 KWIK 讲座和实验室培训模块的配套板。它是 KWIK 演示板系列的一部分,该系列是一系列教学和演示评估板,可以直接插入 ADALM2000(Analog Devices Inc. 的便携式、USB 供电、软件定义的测试和测量仪器)。

ADA4510-2 是 EVAL-KW4501Z 的特色 IC,是一款双通道、高精度、低失调电压、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器。该部件具有 6V 至 40V 的宽供电电压工作范围。它可以由 ADALM2000 的板载±5V 电压电源供电。

EVAL-KW4501Z 使用 ADA4510-2 的 8 引脚 SOIC 版本,并可容纳具有相同封装和引脚配置的其他 IC。ADA4510-2 的完整规格可在 www.analog.com 上查看。

eval board
EVAL-KW4502Z

低频(0.1 Hz 至 10 Hz)噪声实用技术与集成技术 (KWIK) 演示板

特性和优点

  • 能够快速测量低频噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)
  • 评估低功耗、低噪声和零漂移放大器
  • 可容纳 5 引脚 TSOT、8 引脚 SOIC 和 8 引脚 MSOP 封装
  • 轻松插入 ADALM2000 主动学习模块

产品详情

EVAL-KW4502Z 是用于评估三种通用运算放大器(op amp)低频噪声的演示板:(1)低功耗运算放大器,(2)低噪声、双极运算放大器,以及(3)低噪声、零漂移运算放大器。

EVAL-KW4502Z 使用 ADA4510-2,它是一款双通道、40 V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任何点,包括检测、调理和输出驱动。更重要的是,它可以在 ADALM2000 主动学习模块提供的 +/-5V 低电压电源下工作。

EVAL-KW4502Z 分别在薄小外形晶体管 (TSOT)、标准小外形封装 (SOIC) 和微型小外形封装 (MSOP) 中容纳 LT1782、ADA4077 和 ADA4522。

LT1782、ADA4077 和 ADA4522 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 网站上找到。

  • 高等教育

eval board
EVAL-KW4503Z

ADA4510-2 Stability + LED carrier KWIK Demo Board

特性和优点

  • Enables stability analysis of ADA4510-2 configured as a Transimpedance Amplifier (TIA) and a unity gain follower driving a capacitive load.
  • Easy connection to ADALM2000

产品详情

The EVAL-KW4503Z is a know-how with integrated knowledge (KWIK) demonstration board designed to familiarize its users how to predict, measure, and simulate the stability and phase margin of an operational amplifier (op amp). It enables the stability analysis of the ADA4510-2 configured as a transimpedance amplifier (TIA) and a unity gain follower driving a capacitive load.

The EVAL-KW4503Z uses the ADA4510-2, which is a dual-channel, 40 V, high-precision, low input bias current, low offset voltage, low offset voltage drift, low noise, rail-to-rail input, and output operational amplifier that can be used at any point of the signal chain, including sensing, conditioning, and output drive. With the use of Analog Devices, Inc.'s proprietary DigiTrim™ technique, the ADA4510-2 achieves best-in-class low offset drift (±70 nV/°C typical, ±500 nV/°C maximum) and low offset voltage (±5 μV typical, ±20 μV maximum), simplifying temperature calibrations in precision designs. The ADA4510-2 is specified from −40°C to +85°C and −40°C to +125°C, and is available in an 8-lead, SOIC_N.

The EVAL-KW4503Z uses one channel of the ADA4510-2 for the TIA stability KWIK demo, which provides a hands-on platform allowing the user to select from three compensation options: a marginally stable design, a design with 45° phase margin, and a design with >70° of phase margin using the ADA4510 precision CMOS amplifier.

The EVAL-KW4503Z uses the other channel of the ADA4510-2 for the capacitive load stability KWIK demo, which provides a hands-on platform showing how to stabilize a precision, 10 MHz op amp driving a 1nF capacitive load.

Both the TIA demo and capacitive load demo are combined into a single, easy-to-use board that plugs directly into the ADALM2000.

APPLICATIONS

  • Advanced Education

EVAL-ADA4510-2
评估ADA4510-2采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器
EVAL-KW4501Z
集成噪声功能的 KWIK 演示板
EVAL-KW4502Z
低频(0.1 Hz 至 10 Hz)噪声实用技术与集成技术 (KWIK) 演示板
EVAL-KW4503Z
ADA4510-2 Stability + LED carrier KWIK Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4510-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览