eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD7177-2

推荐用于新设计

32位、10 kSPS Σ-Δ型ADC,具有100 μs建立时间,集成真轨到轨缓冲器


产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 32位数据输出
  • 快速且灵活的输出速率: 5 SPS至10 kSPS
  • 通道扫描速率:10 kSPS/通道(100 μs建立时间)
  • 性能规格
    19.1位无噪声分辨率(10 kSPS)
    20.2位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
    24.6位无噪声分辨率(5 SPS)
    积分非线性(INL): FSR的±1 ppm
  • 50 Hz和60 Hz滤波抑制:85 dB,建立时间为50 ms
  • 用户可配置的输入通道
    2个全差分通道或4个单端通道
    交叉点多路复用器
  • 2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)
  • 真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器
  • 内部或外部时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7177-2

32位、10 kSPS Σ-Δ型ADC,具有100 μs建立时间,集成真轨到轨缓冲器


提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

IBIS 模型 1

设计工具 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD7177-2

AD7177-2 评估板

特性和优点

  • AD7177-2的全功能评估板
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
  • PC软件用于控制和数据分析(时域)
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-AD7177-2SDZ评估套件具有32位、10 kSPS模数转换器(ADC) AD7177-2,集成轨到轨输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7177-2供电并支持所有元件。

EVAL-AD7177-2SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP控制器板与PC的USB端口连接。

AD7177-2评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7177-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

该产品数据手册提供AD7177-2的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-AD7177-2
AD7177-2 评估板

参考电路

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7177-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论