MAX542
量产+5V、串行输入、电压输出16位DAC
单通道、串行、电压输出DAC,采用SO封装
- 产品模型
- 14
Viewing:
产品详情
- 全16位,性能无需调节
- +5V单相供电
- 低功耗:1.5mW
- 设定时间为1µs
- 无缓冲电压输出直接驱动60-kilohm负载
- 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE串口
- 上电复位电路清除DAC输出至0V (单极模式)
- 光耦合器接口直接采用施米特触发器输入
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 高分辨率失调与增益调节
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX542ACPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX542ACSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542ACSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542AESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542AESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542AESD/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542BCPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX542BCSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542BESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542BESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542CCSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542CCSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542CESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX542CESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论