MAX22513

推荐新设计使用

浪涌保护、双驱动器、IO-Link设备收发器,带DC-DC调节器

双通道、低功耗IO-Link收发器,集成高效DC/DC调节器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度可配置、高度集成减少SKU
    • 可配置C/Q和DO/DI驱动器
      • PNP、NPN和推挽模式
      • 各个驱动器的独立摆率控制
      • 可选择驱动器限流:50mA至250mA
    • 通过I2C或SPI控制和监测
      • 全双工和半双工SPI模式
    • 集成高效DC-DC 降压调节器
      • 可选开关频率
        • 921kHz (典型值)或1.229MHz (典型值)
      • 300mA (最大值)负载
      • 2.5V至12V输出电压
    • 内部5V和3.3V线性调节器
    • 支持IO-Link通信的高精度振荡器
    • 集成保护,支持可靠的系统
      • 集成±1kV/500Ω浪涌保护
      • 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹性
      • 可选择过流配置
      • 热插拔和极性反接保护
      • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 优化用于小尺寸传感器设计
      • 低功耗:
        • 2Ω (典型值)导通电阻,C/Q和DO/DI驱动器
      • 采用两种微小尺寸封装:
        • 28引脚TQFN-EP (3.5mm x 5.5mm)
        • WLP (4.1mm x 2.1mm)
MAX22513
浪涌保护、双驱动器、IO-Link设备收发器,带DC-DC调节器
MAX2251310076.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX22513EVKIT

MAX22513 评估套件

特性和优点

  • IO-Link兼容设备收发器
  • I/O、I2C和SPI接口端子
  • Arduino®兼容连接器
  • Windows 10兼容软件
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX22513评估套件(EV kit)包括评估板和软件。评估套件为完全装配并经过测试的电路板,评估MAX22513 IO-Link®设备收发器,器件带有集成DC-DC 降压调节器。

评估套件包括兼容Windows®的软件,提供图形用户界面(GUI) 以测试MAX22513特性。评估套件通过USB-A至micro-B电缆连接到PC。

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link传感器和执行器装置

MAX22513EVKIT
MAX22513 评估套件

参考电路

MAXREFDES174
MAXREFDES174 参考设计

MAXREFDES174: IO-Link Distance Sensor

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • IQ2 Development IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Measures Distances Up to 4m
MAXREFDES79
MAXREFDES79 参考设计

4端口IO-Link主机

特性和优点

  • 完全符合IO Link 1.1版(可下载测试报告)
  • TEConcept IO链路主堆栈
  • Easy TEConcept TC工具
  • 4个IO链路端口
  • 电源和状态指示灯
  • 用户友好型外壳
  • 装运所需的所有电缆
  • 现场更新可编程
MAXREFDES174
MAXREFDES174: IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES174
MAXREFDES174 System Block Diagram
MAXREFDES174  and the IQLink Master from IQ2 Development
MAXREFDES171
IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES171
MAXREFDES79
4端口IO-Link主机
MAXREFDES79
MAXREFDES79 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览