MAX22000
推荐新设计使用工业可配置模拟I/O
全集成式性能可靠的高精度可配置模拟IO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 精度
- 模拟输出电压或电流模式:
- FSR精度:0.02%(室温)
- FSR精度:0.1%(±50°C温度变化)
- 5ppm/°C内置基准电压源
- 模拟输出电压或电流模式:
- 灵活性
- 6个模拟输入/1个模拟输出,可通过软件配置电压和电流模式
- 两个辅助ADC输入,用于冷端测量
- 提供2、3或4线配置的RTD输入模式
- 热电偶输入模式
- 输入/输出电压范围:±12.5V
- 输出电流范围:±25mA或±2.5mA
- PGA输入电压范围:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV和±125mV
- +24V现场电源,用于电流环路
- ADC和/或DAC的外部基准源(可选)
- 六个GPIO
- 20MHz SPI接口
- 稳健可靠
- 所有模拟I/O端口提供±36V保护
- 过流保护
- 热关断
- 所有高压电源都提供欠压中断
- CRC检测
- 所有模拟输入都提供开路检测
- 所有引脚都提供1kV HBM保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 9mm x 9.5mm 64引脚LGA封装
MAX22000是一款工业级可配置模拟输入/输出器件,可在软件中即时配置为电压输入或输出,或电流输入或输出。提供用于测量其他模拟信号的额外输入。
该器件提供具有快速建立时间的18位DAC以及24位Δ-Σ ADC。ADC和DAC可以单独选择内部或外部基准电压。
MAX22000支持带低噪声可编程增益放大器(PGA)的ADC,具有高压和低压输入范围,支持RTD和热电偶测量。额外的辅助输入用于测量冷端板载温度。
MAX22000可通过20MHz高速SPI总线进行通信,以获得所有配置和管理信息以及转换结果。可选8位CRC可提高SPI接口的可靠性,从而免受所有8位突发脉冲和所有双位错误的影响。
MAX22000采用2.7V至3.6V模拟和数字电源以及高达±24V的高压电源供电。该器件采用64引脚LGA封装,支持-40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 分布式控制系统
- 过程控制
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 可编程自动化控制器(PAC)
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 3
技术文章 2
视频 2
3rd Party Solutions 1
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22000ALB+ | 64-LGA-9.5X9X1 | ||
MAX22000ALB+T | 64-LGA-9.5X9X1 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字I/O 1 | ||
MAX14914A | 量产 | 具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关 |
工具及仿真模型
软件开发 2
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论