MAX11154
量产18位、500ksps、内置基准的0至5V SAR ADC,采用TDFN封装
业内尺寸最小、内置基准18位SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 较高的直流/交流精度,提高测量质量
- 18位分辨率,无失码
- 500ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
- 93.8dB SNR和-105dB THD @ 10kHz
- 1.7 LSBRMS转换噪声
- ±0.6 LSB DNL (典型值)和±2 LSB INL (典型值)
- 高度集成ADC节省成本和空间
- ±7ppm/°C内部基准
- 内部基准缓冲器
- 宽电源范围和低功耗,简化电源设计
- 5V模拟电源
- 2.3V至5V数字电源
- 500ksps下使用外部基准时的功耗仅为23.6mW
- 关断模式下耗流仅为10µA
- 支持多种行业标准的串口以及小型封装,减小整体尺寸
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口
- 3mm x 3mm、微小、12引脚、TDFN封装
MAX11154 18位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持单极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11154集成可选的内部基准和缓冲器,节省附加成本和空间。
ADC的典型SNR为93.8dB,典型THD为-105.8dB。器件保证18位无失码和±2 LSB INL (典型值)。
MAX11154通过SPI兼容串口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11154采用12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业控制系统/处理控制
- 医疗仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11154ETC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX11154ETC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11154的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论