eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT3090

推荐新设计使用

具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流:600mA
  • 由单个电阻器设定输出电压
  • 50μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
  • 可编程电流限值
  • 正或负输出电流监视器
  • 可并联以提供更高的电流和热量传播
  • 低压差电压:300mV
  • 低输出噪声:18μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可配置为三端浮动稳压器
  • 宽输入电压范围:–1.5V 至 –36V
  • 轨至轨输出电压范围:0V 至 –32V
  • 正 / 负停机逻辑或 UVLO
  • 可编程电缆压降补偿
  • 负载调节:1.2mV (1mA 至 600mA)
  • 采用 4.7μF (最小值) 输出电容器时可实现稳定
  • 采用陶瓷电容器或钽电容器时可实现稳定
  • 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 0.75mm x 3mm x 3mm DFN 封装
LT3090
具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
负线性稳压器(LDO) 1
LT3015 推荐新设计使用 具精准电流限值的 1.5A、低噪声、负线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1948A

LT3090演示板 | 具有可编程限流功能的负线性稳压器,-1.5V ≤ VIN ≤ -36V,VOUT = -1.25V/-2.5V/-5V/-12V/-15V/-18V (600mA)

产品详情

演示电路1948A是一款600mA低压差负线性稳压器,内置LT3090。该器件适合需要负输出电压、高电流、无需无散热器、输出调整为零和低压差的应用。LT3090具有快速瞬态响应、高PSRR和低输出噪声。LT3090在300mV典型压差下提供600mA电流。工作静态电流标称为1mA,关断时降至<< 1μA。单个电阻可调整LT3090的精密可编程限流功能。LT3090的正电流监控器或负电流监控器可提供电流(0.5mA/A)或吸收与输出电流成正比的电流(1mA/A)。内置保护功能包括反向输出保护、具有折返功能的内部限流以及带迟滞的热关断。

DC1948A
LT3090演示板 | 具有可编程限流功能的负线性稳压器,-1.5V ≤ VIN ≤ -36V,VOUT = -1.25V/-2.5V/-5V/-12V/-15V/-18V (600mA)

参考电路

Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 参考设计

±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台

特性和优点

  • 8个伪差分输入或16个单端输入
  • 高达±13 V的可选输入电压范围
  • 16个单端输出
  • 高达±15 V输出
  • 所有电源轨由树莓派供电
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0554
±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

最新评论

近期浏览