eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LT3015

推荐用于新设计

具精准电流限值的 1.5A、低噪声、负线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流:1.5A
  • 压差电压:310mV
  • 具折返的精准电流限值
  • 低输出噪声:60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:1.1mA
  • 精准型正或负停机逻辑
  • 快速瞬态响应
  • 宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V
  • 可调输出电压范围:-1.22V 至 -29.3V
  • 固定输出电压:-2.5V、-3V、-3.3V、-5V、-12V、-15V
  • 在压差条件下静态电流处于受控状态
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 采用 10μF 输出电容器时可实现稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器时可实现稳定
  • 具迟滞的热限制
  • 反向输出保护
  • 5 引脚 TO-220 和 DD-Pak 封装、耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LT3015
具精准电流限值的 1.5A、低噪声、负线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
负线性稳压器(LDO) 1
LT3090 推荐用于新设计 具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器
高压热插拔控制器 1
LTC4261 量产 具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1728A

LT3015演示板 | 低噪声、负线性稳压器,精密电流限制,–1.8V ≤ VIN ≤ –30V,VOUT = –1.22/–2.5/–5/–12/–15V (1.5A)

产品详情

演示电路1728A是一款可调1.5A负线性稳压器,内置LT3015。该器件在300mV典型压差下提供高达1.5A的输出电流。工作静态电流通常为1.1mA,关断时降至< 1μA。在压差模式下,静态电流也受到很好地控制。除了快速瞬态响应之外,LT3015具有极低的输出噪声,使其非常适合噪声敏感应用。LT3015的一个重要特性是能够提供宽输出电压范围。DC1728A可以设置为–1.22V、–2.5V、–5.0V、–12.0V、–15.0V以及用户可选值。

DC1728A
LT3015演示板 | 低噪声、负线性稳压器,精密电流限制,–1.8V ≤ VIN ≤ –30V,VOUT = –1.22/–2.5/–5/–12/–15V (1.5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览