製品概要
機能と利点
- ADAQ23878 15MSPS、18ビット、μModule評価用ボード
- 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
- 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
- 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)
製品概要
EVAL-ADAQ23878FMCZ評価用ボード(ユーザ・ガイドの図1を参照)では、ADAQ23878 15MSPS、18ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。EVAL-ADAQ23878FMCZは、ADAQ23878 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。
ADAQ23878 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。この製品の詳細な説明はADAQ23878データシートに記載されていますので、EVAL-ADAQ23878FMCZを使用する際は必ず参照してください。
EVAL-ADAQ23878FMCZは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。
ADAQ23878の詳細については、ADAQ23878のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ23878FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
EVAL-ADAQ23878FMCZ評価用ボード推奨システム動作環境
必要な装置
Windows® 10以降を搭載のPC
SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
低ノイズ、高精度信号源(SYS-2700シリーズなど)
標準USB A/USB mini-B
18ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ
必要なソフトウェア
EVAL-ADAQ23878FMCZ ACEプラグイン
SDP-H1ドライバ
関連資料
-
ADAQ23878: 18ビット、15MSPS、µModuleデータ・アクイジション・ソリューション データシート (Rev. A)2022/01/03PDF5 M
-
「高精度シグナル・チェーンµModuleソリューション」により、設計の簡素化/性能の向上/開発時間の短縮が可能に2023/12/06 アナログ・ダイアログ