MAXM17516
最終販売6A、2.4V~5.5V入力、高効率パワーモジュール
設計の簡素化と小型ソリューションの実装面積を実現する高集積DC-DCパワーモジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 設計の複雑性、製造のリスク、および開発期間を削減
- 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
- スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
- 小型形状のSiPパッケージ(6.5mm x 10mm x 2.8mm)
- わずか4つの外付け部品によってPCB設計を簡素化
- 電源設計の最適化の柔軟性を提供
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.75V~1.8V
- 出力電流:6A
- 固定スイッチング周波数:1MHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力
- 消費電力を低減
- 効率:最大94%
- 自動切替えの軽負荷パルススキップモード
- ハイインピーダンスシャットダウン
- シャットダウン電流:1µA以下
- 高信頼性の動作によってシステムのダウンタイムを削減
- 電圧制御のソフトスタート内蔵
- フォルト保護
- 出力低電圧/過電圧保護
- 熱障害保護
- ピーク電流制限
- 動作温度:-40℃~+125℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17516は、放熱効率の高いシステムインパッケージ(SiP)に実装された、固定周波数、ステップダウンパワーモジュールで、2.4V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、最大6Aの出力電流を供給します。このデバイスは、スイッチング電源コントローラ、デュアルnチャネルMOSFETパワースイッチ、完全にシールドされたインダクタ、および補償部品を内蔵しています。このデバイスは、0.75V~1.8Vの設定可能な出力電圧に対応します。高レベルの集積によって、設計の複雑性、製造のリスクを大幅に低減し、真のプラグ&プレイ電源ソリューションを提供し、開発期間を短縮します。
MAXM17516は放熱特性を高めた、小型28ピンSiPパッケージ(10mm x 6.5mm x 2.8mm)で提供され、-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作可能です。
類似製品のMAXM17544のデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。
アプリケーション
- ATE機器
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- 産業用制御機器
- 医療用機器
- サーバ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXM17516ALI+ | Land Grid Array Module | ||
MAXM17516ALI+T | Land Grid Array Module |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAXM17516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める