MAXM17514

最終販売

4A、2.4V~5.5V入力、高効率パワーモジュール

設計の簡素化と小型ソリューションの実装面積を実現する高集積DC-DCパワーモジュール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 設計の複雑性、製造のリスク、および開発期間を削減
    • 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
    • EN55022 (CISPR22)クラスB放射および伝導EMI規格に適合
  • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 小型形状のSiPパッケージ(6.5mm x 10mm x 2.8mm)
    • わずか4つの外付け部品によってPCB設計を簡素化
  • 電源設計の最適化の柔軟性を提供
    • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
    • 設定可能な出力電圧:0.75V~3.6V
    • 出力電流:4A
    • 固定スイッチング周波数:1MHz
    • イネーブル入力
    • パワーグッド出力
  • 消費電力を低減
    • 効率:最大94%
    • 自動切替えの軽負荷パルススキップモード
    • ハイインピーダンスシャットダウン
    • シャットダウン電流:1µA以下
  • 高信頼性の動作によってシステムのダウンタイムを削減
    • 電圧制御のソフトスタート内蔵
    • フォルト保護
    • 出力低電圧/過電圧保護
    • 熱障害保護
    • ピーク電流制限
    • 動作温度:-40℃~+125℃
MAXM17514
4A、2.4V~5.5V入力、高効率パワーモジュール
MAXM17514:標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAXM17515 最終販売 5A、2.4V~5.5V入力、高効率パワーモジュール
MAXM17516 最終販売 6A、2.4V~5.5V入力、高効率パワーモジュール
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAXM17514EVKIT

MAXM17514の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション:シールドされたインダクタ内蔵
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~3.6V
  • 出力電流:4A
  • 効率:91.2% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.5A時)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM17514の評価キット(EVキット)は、MAXM17514の標準的な4Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウンパワーモジュールです。

このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大4Aの出力電流を供給するとともに、91.2%以上の効率を達成します。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1とR2を変更することによって、0.75V~3.6Vの調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

アプリケーション

  • ATE機器
  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • 産業用制御機器
  • 医療用機器
  • サーバ

MAXM17514EVKIT
MAXM17514の評価キット

最新のディスカッション

MAXM17514に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品