MAX8901A
製造中2~6個の直列WLED用、超高効率電源、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
バッテリ駆動デバイスの1.5~4インチLCDバックライト用、2~6個のWLEDを駆動
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品の詳細
- 広範なバックライトアプリケーション用のコスト効率の良い柔軟なソリューション
- 1.3%のLED電流精度で2~6つのWLEDに電力を供給
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 固定周波数動作
- 柔軟な調光制御
- ダイレクトPWM調光(MAX8901A)
- 32ステップ、単線式シリアル調光(MAX8901B)
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- WLED過電圧保護(25V typ)
- ソフトスタートおよびサーマルシャットダウン内蔵
- 入力低電圧ロックアウト
- 入力過電圧ロックアウト
- 高効率によってバッテリ寿命を延長
- 効率:最大91%
- シャットダウン電流:0.01µA (typ)
- シャットダウン時にWLED電流なし
- スペースを節約する8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
ステップアップコンバータのMAX8901A/MAX8901Bは、定電流で2~6個の直列接続された白色LED (WLED)を駆動し、携帯電話、PDA、およびその他のハンドヘルド機器のLCDバックライト用に均一なWLED輝度を提供します。MAX8901_は、750kHz (typ)の固定スイッチング周波数で動作するため、外付け部品の小型化が可能で、1セルLi+ (リチウムイオン)/Li-Poly (リチウムポリマ)バッテリ電圧の全範囲で最高の効率を得られるように最適化されています。
これらのコンバータは、単一の入力(ON)を使用して、このICのイネーブルとWLED輝度の制御を行います。MAX8901Aは、PWMデューティサイクルに比例したWLED電流でWLED輝度をレギュレートするためのダイレクトPWM入力を必要とします。MAX8901Bは、単線式シリアルパルス調光を使用し、32のリニアステップでWLEDの輝度を調節します。シリアルパルス調光のフルスケールのWLED電流は、24.75mA (MAX8901B、0.75mA/ステップ)です。
MAX8901_は、起動時の突入電流を抑制する内部ソフトスタート、入力過電圧保護、WLED過電圧保護、およびシャットダウン電流が0.01µA (typ)のシャットダウンモードを備えています。WLEDの順方向電圧が入力電源電圧より大きい場合、シャットダウン時にWLED電流が流れません。その他の機能として、低電圧ロックアウト(UVLO)やサーマルシャットダウンなどがあります。
MAX8901_は、2mm x 2mmの小型8ピンTDFN-EPパッケージ(高さ0.8mm max)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- ディスプレイバックライト(2~6のWLED)
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- PDAおよびスマートフォン
- ポータブルナビゲーションデバイス
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8901AETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8901AETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8901AETA+ | 製造中 | |
MAX8901AETA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8901Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める