MAX8804Z
製造中止高電圧、デュアル入力、USB/ACアダプタチャージャ、2mm x 3mmのTDFNパッケージ
安全かつ超高速充電を実現する、熱レギュレーション付き、30V DCに耐える業界最小デュアル入力Li+ (リチウムイオン)チャージャ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シングルセルLi+バッテリ用総合チャージャ
- デュアル入力、30V ACアダプタ/16V USB
- 外付けFET、ブロッキングダイオード、または検出抵抗が不要
- 自動的なUSBまたはACアダプタ入力の選択
- 急速充電電流およびトップオフスレッショルドの設定が容易
- 独自のダイ温度安定化制御
- 急速充電電流制限精度:±5%
- バッテリパック検出入力(MAX8804V/MAX8804W)
- 電源プレゼンスおよびチャージャステータス出力
- 予備充電不要(MAX8804Y)
- 放熱特性を高めた2mm x 3mmの小型TDFNパッケージ
- USB充電
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Zはインテリジェントなデュアル入力、スタンドアロン、定電流/定電圧(CCCV)、温度安定化リニアチャージャで、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用に設計されています。これらのデバイスは電流検出回路、MOSパス素子、温度安定化回路、および過電圧保護(OVP)を内蔵し、逆接続防止ショットキダイオードが不要です。
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Zはスタンドアロンチャージャとして機能し、予備充電状態から急速充電、トップオフ充電、およびフル充電表示までの充電シーケンスを制御します。MAX8804Yは予備充電状態を排除し、バッテリなしでの負荷への起動が可能です。独自の温度安定化回路によって、急速充電時や周囲温度が高い場合にダイ温度が抑制され、ICを損傷せずに充電電流を最大にすることができます。
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Zは、シンプルな単線式インタフェース(SET入力)を通じて可変DC/USB急速充電電流を供給して、フレキシビリティが向上します。これらのチャージャは、USBまたはACアダプタ入力電源のいずれかを自動選択します。ACアダプタの充電電流は、シリアルインタフェースを通じて400mA~700mAの範囲で50mAのステップで設定可能です。USB充電電流は、同じインタフェースを通じて95mA、380mA、または475mAに設定可能です。その他の機能としては、MAX8804Y/MAX8804Zにはアクティブローバッテリ充電ステータスインジケータ(アクティブローCHG)、アクティブローパワーOKインジケータ(アクティブローPOK)、およびアクティブローUSB入力検出出力(アクティブローUSBPWR)、MAX8804V/MAX8804Wにはバッテリパック検出(DETBAT)があります。
MAX8804Vには120mA、140mA、180mA、および200mAのアクティブローCHGトップオフスレッショルド設定があり、MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Zには70mA、80mA、90mA、および100mAがあります。 MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Zは4.15V~30VのDC電源電圧または4.15V~16V USB入力電圧を受け付けますが、いずれかの入力電圧が7.5Vを上回ると不適切なまたは障害のある入力電源から保護するために充電をディセーブルします。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Zは拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、放熱特性を高めた2mm x 3mmの小型8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤー
- その他のハンドヘルド機器
- ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8804ZETA+ | 8-LFCSP-2X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8804Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める