MAX867
製造中止3.3V/5Vまたは可変出力、シングルセルDC-DCコンバータ
新規設計には高性能デバイスMAX1678を推奨
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧:0.8V~6.0V
- スタートアップ電圧:0.9V保証
- 効率:80%以上(広負荷範囲)
- 自己消費電流:100µA (VOUT = 3.3V)
- シャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:最大250kHz
- リファレンス精度:±1.5%
- 低電圧検出器(LBI/LBO)
- 超小型8ピンµMAX®パッケージ(高さ1.11mm)
- 回路実装面積:0.2in²
MAX866およびMAX867は、電池1個で駆動されるシステムに適した、超小型、高効率のCMOSステップアップDC-DCスイッチングレギュレータです。MAX866は、0.8V~VOUTの正の入力電圧を、端子選択により、より高い電圧の3.3Vまたは5Vの出力電圧に変換します。可変出力のMAX867は、0.8V~6.0Vの入力電圧を2.7V~6.0Vのより高い出力電圧に変換します。効率は80% (typ)以上で、無負荷時の消費電流は100µA typ(シャットダウン時1µA)です。
MAX866/MAX867は、超低自己消費電流と優れた高効率を組合わせることによって、バッテリ寿命を最大限に拡張するだけでなく、高いスイッチング周波数によって、小型、低価格のインダクタやコンデンサの使用を可能にしています。さらに、内部のピーク電流制限によってICを保護しています。
アプリケーション
- 1セルバッテリ駆動機器
- バックアップ電源
- 検出器
- ページャ
- 遠隔制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX867EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX867EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX867EUA+ | 製造中 | |
MAX867EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
MAX1678 | 製造中 | 1セル~2セル、低ノイズ、高効率、ステップアップDC-DCコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max867に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める