MAX1678
製造中1セル~2セル、低ノイズ、高効率、ステップアップDC-DCコンバータ
ページャ用高効率1セルステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- 保証スタートアップ電圧:0.87V
- 効率:最大90%
- 同期整流器内蔵(外付けダイオード不要)
- 超小型µMAXパッケージ(高さ1.1mm)
- 自己消費電流:37µA (1.5Vバッテリ動作時85µA)
- 2µAロジック制御シャットダウン
- パワーフェイル検知器
- Dual Mode™出力:
- 固定3.3V
- 可変2V~5.5V
- 出力電流:1セル動作時45mA (3.3V出力)
- 出力電流:2セル動作時90mA (3.3V出力)
- インダクタダンピングスイッチによりEMIを低減
- 固定3.3V
MAX1678は高効率、低電圧、同期整流のステップアップDC-DCコンバータで、1~3セルのアルカリ/NiMH/NiCd、また1セルのリチウムイオン電池を使用するシステムに最適です。スタートアップ電圧は0.87Vを保証し、自己消費電流は僅か37µAです。
このデバイスは1ΩのNチャネルMOSFETパワースイッチ、キャッチダイオードとして動作する同期整流器、リファレンス、パルス周波数変調(PFM)制御回路、およびインダクタリンギング低減回路を高さ1.1mmの超小型µMAX®に内蔵しています。
出力電圧は出荷時では3.3Vにプリセットしてありますが、外付抵抗を2本用いるだけで+2V~+5.5V間の電圧に設定することができます。効率は50mAまでの負荷電流に対して、最大90%が得られます。MAX1678は独立した低電圧コンパレータ(PFI/PFO)を内蔵し、2µAのロジック制御シャットダウンモードが可能です。
アプリケーション
- ページャ
- パーソナル医療用モニタ
- 位置決め装置
- 遠隔制御
- シングルセルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1678EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1678EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1678に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める