MAX8664

製造中

高速過渡応答付き、低コスト、デュアル出力、ステップダウンコントローラ

幅広い範囲のアプリケーション向け、超低コスト、デュアル出力レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力精度:±0.8% (負荷、電源の全範囲)
  • 単一動作電源:4.5V~28V
  • どのようなタイプの出力コンデンサに対しても簡単な補償
  • ゲート駆動用の6.5Vレギュレータ内蔵
  • ブーストダイオード内蔵
  • 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • ディジタルソフトスタートによって突入電流を低減
  • 100kHz~1MHzに調整可能なスイッチング
  • 180°逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • 過電流および過電圧保護
  • 第2コントローラ用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス起動動作
MAX8664
高速過渡応答付き、低コスト、デュアル出力、ステップダウンコントローラ
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
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX5066 製造中 大電流アプリケーション用、シングル/デュアル出力に設定可能な同期降圧コントローラ
複数出力降圧レギュレータ 3
MAX8538 製造中 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
MAX1858 製造中 デュアル、逆位相、PWMステップダウンコントローラ、パワーシーケンスおよびPOR付
MAX1858A 最終販売 シーケンス/プリバイアススタートアップおよびPOR付き、デュアル180°逆位相ステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8664EVKIT

MAX8664AおよびMAX8664Bの評価キット

機能と利点

  • 出力精度:±0.8% (全負荷、ライン)
  • 単一動作電源:10.8V~13.2V
  • OUT1:2.5Vを供給(最大8Aの場合)
  • OUT2:1.8Vを供給(最大8Aの場合)
  • ディジタルソフトスタートによって突入電流を低減
  • 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • 過電流および過電圧保護
  • 第2コントローラ用の外部リファレンス入力
  • プリバイアススタートアップ動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8664の評価キット(EVキット)は、デュアル出力ステップダウンコントローラのMAX8664A/MAX8664Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8664のEVキットは、600kHzのスイッチング周波数で動作し、10.8V~13.2Vの電源の動作に最適化されています。このEVキットは、小さい変更によって、最低4.5Vまで動作することができます。2つのステップダウン出力は、2.5V (OUT1)と1.8V (OUT2)で、それぞれ最大8Aを供給します。OUT2のシーケンスまたはトラッキングには、オプションが用意されています。MAX8664A (個別フォルトアクション)は、このEVキットにインストールされており、その他の部品の変更なしで、MAX8664B (共同フォルトアクション)と置き換えることができます。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSP電源
  • デスクトップおよびノートブックPC
  • グラフィックカード
  • ネットワーク電源
  • POL電源
  • プリンタ電源
  • セットトップボックス電源

MAX8664EVKIT
MAX8664AおよびMAX8664Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX8664に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品