MAX8655

製造中

高集積、25A、広い入力、内部MOSFET、ステップダウンレギュレータ

+4.5V~+28Vの入力電圧範囲を備えた初のステップダウンDC-DCコンバータ
最大1.2MHzのプログラム可能なスイッチング周波数

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:25A
  • パワーMOSFET内蔵
  • 動作電源:4.5V~25V
  • 全温度範囲でのFB電圧精度:1%
  • 調整可能な出力電圧:最小0.7V
  • 調整可能なスイッチング周波数および外部同期:200kHz~1MHz
  • 180°位相シフトした同期
  • 調整可能な過電流制限
  • 調整可能なスロープ補償
  • 選択可能な電流制限モード:ラッチオフまたは自動回復
  • プリバイアス出力への起動時の単調性出力電圧上昇
  • DDRアプリケーションに対する出力電流のソース/シンク
  • イネーブル入力
  • パワーOK (POK)出力
  • 調整可能なソフトスタート
  • 個別に調整可能な過電圧保護
MAX8655
高集積、25A、広い入力、内部MOSFET、ステップダウンレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX8655EVKIT

MAX8655およびMAX8688の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
  • 最大出力電流:20A (13A以上の出力電流では、強制空冷またはヒートシンクの必要性があります)
  • 可変出力:0.7V~5.5V
  • ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵
  • 200kHz~1MHzの可変スイッチング周波数およびSYNC入力
  • SYNCOによって、第2のレギュレータを180°の逆位相で同期
  • 単調増加起動によって、初期バイアスされている出力に安全な起動を提供
  • イネーブル入力およびパワーOK信号
  • 薄型部品
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8655の評価キット(EVキット)は、固定周波数、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンスイッチングレギュレータを搭載した完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX8655のEVキットは、10.8V~13.2Vの入力電源から1.2Vの出力電圧を提供し、最大20Aの出力電流を供給します。MAX8655 ICは、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵しています。

リファレンス入力は、高精度外部リファレンス(REFIN)の使用に、もしくはDDRおよびトラッキングアプリケーション用に提供されます。MAX8655のEVキットは600kHzで動作します。MAX8655 ICは、200kHz~1MHzの周波数範囲で設定可能な発振器を内蔵しています。また、MAX8655は、クロック信号をFSYNCに接続して、外部クロックに同期させることができます。同期出力(SYNCO)は、第1のMAX8655のSYNCOを第2のFSYNCに接続することによって、第2のMAX8655を180°の逆位相で第1のMAX8655と同期させるために提供されています。

アプリケーション

  • IBA電源
  • ネットワーキング
  • 非絶縁型DC-DCパワーモジュール
  • ノートブックコンピュータ
  • POL電源
  • サーバおよびワークステーション
  • テレコム電力

MAX8655EVKIT
MAX8655およびMAX8688の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品