MAX863

製造中

デュアル、高効率、PFM、ステップアップDC-DCコントローラ

超小型デュアル出力ステップアップコンバータ、1.5V入力からロジックおよびLCDまたはフラッシュを駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超小型デュアルステップアップコンバータ:16ピンQSOP
  • 効率:90%
  • スタートアップ電圧:1.5V
  • 自己消費電流:85µA (max)
  • 1µAシャットダウンモード
  • 個別のシャットダウン入力
  • 表面実装デュアルNチャネルMOSFETを駆動
  • 低バッテリ入力/出力コンパレータ
  • ステップアップ/ダウン構成可能
MAX863
デュアル、高効率、PFM、ステップアップDC-DCコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX863EVKIT

MAX863の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧:固定5Vおよび3.3Vまたはユーザが設定
  • 出力電流:
    • 5V/700mA、3.3V/1.1A (VIN = 2.4V)
    • 5V/350mA、3.3V/600mA (VIN = 1.5V)
  • ローバッテリディテクタ
  • 完全実装済み、試験済み
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX863の評価キット(EVキット)は、MAX863デュアルステップアップDC-DCコントローラの実装済み、試験済みのPCBキットです。本EVキットの出荷時の設定では、5Vおよび3.3Vの出力をそれぞれ700mAおよび1.1A供給するようになっています(VIN = 2.4V)。どちらの出力も、ピンストラップまたは外付抵抗によってその他の電圧に設定できます。

アプリケーション

  • 2および3セルポータブル機器
  • デュアル電源(ロジックおよびLCD)
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • オーガナイザ
  • パームトップコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • トランスレータ

MAX863EVKIT
MAX863の評価キット

最新のディスカッション

MAX863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品