MAX8572
製造中True Shutdown付き高効率LCDブースト
初の完全保護LCDおよびOLED電源、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品の詳細
- 出力電圧:15Vまたは可変(最大28V)
- 出力障害から保護するための安全機能
- 単一Li+バッテリから20mA (@20V)
- True Shutdown
- 効率:87%
- スイッチング周波数:最高800kHz
- 小型6ピンSOT23およびµDFN (MAX8570のみ)パッケージ
LCDステップアップコンバータのMAX8570ファミリは、内蔵nチャネルスイッチと内蔵pチャネル出力絶縁スイッチを使用します。これらのコンバータは2.7V~5.5Vの電源電圧で動作し、出力側に最大28Vを供給します。
独自の制御方式によって、広範囲の負荷状態において最高の効率を提供します。MOSFETスイッチを内蔵しているため、外付け部品点数が削減され、高スイッチング周波数(最高800kHz)によって小型の表面実装部品を使うことができます。3つの電流制限オプションが提供されます。MAX8570およびMAX8572は110mAの電流制限を採用し、低電流アプリケーションでリップルと部品サイズを削減します。高電力が要求されるアプリケーションでは、MAX8574およびMAX8575が500mAの電流制限を採用し、20Vで最大20mAを供給します。MAX8571およびMAX8573は、リップルと電力のバランスをとるために250mAの電流制限を採用しています。内蔵の安全機能によって、内蔵スイッチと下流部品が障害状態から保護されます。
その他の機能には、節電のための低自己消費電流やTrue Shutdown™モードがあります。MAX8570/MAX8571/MAX8574ではユーザは出力電圧を3V~28Vに設定可能で、MAX8572/MAX8573/MAX8575はプリセットの15Vを出力します。これらのステップアップコンバータは低電流要件の小型LCDパネルに最適ですが、他のアプリケーションにも使用することができます。設計時間を短縮するためのMAX8571の評価キットも提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- ハンディターミナル
- LCDバイアス発生器
- オーガナイザ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポリマーLED (OLED)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8572EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8572EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8572EUT+ | 製造中 | |
MAX8572EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max8572に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める