MAX1606

製造中

28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付

LCDバイアス電源、内部スイッチを使って最大28V、およびTrue Shutdownを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最大28Vまでの可変出力電圧
  • 単一のLi+ (リチウムイオン)バッテリから20mA、20Vを供給
  • True Shutdown (出力を入力から切断)
  • 出力短絡回路保護
  • 効率:88%
  • スイッチング周波数:最大500kHz
  • インダクタ電流リミットを選択可能(125mA、250mAまたは500mA)
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • パッケージ:8ピンµMAX
MAX1606
28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX1606EVKIT

MAX1606の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +0.8V~+5.5V (VIN)
    • +2.4V~+5.5V (VCC)
  • 出力電圧
    • +18Vで20mA (max)を供給(出荷時設定)
  • True Shutdown (入力から出力を切断)
  • 抵抗により出力電圧調整可能
  • 調整可能なインダクタ電流リミット設定
  • 内部MOSFETスイッチ
  • ICシャットダウン電流:1µA (max)
  • スイッチング周波数:500kHz (max)
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1606の評価キット(EVキット)は、正電圧を生成して低電力LCDディスプレイを駆動するステップアップスイッチングコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。この回路は出力電圧+18Vに設定されており、20mAまでの電流を供給します。別の部品を選択すると、より高い出力電圧を使用することもできます。

このICは+2.4V~+5.5Vの電源電圧で動作しますが、出力において最低+0.8V、最高+28Vのバッテリ電圧をブーストできます。また、出力を入力から切断するTrue Shutdownモードも備えています。このEVキットは、3つの異なるインダクタ電流リミットを評価するよう構成されています。

アプリケーション

  • データ収集

MAX1606EVKIT
MAX1606の評価キット

リファレンス・デザイン

Figure 1. MAXREFDES1018 hardware.
MAXREFDES1018 Circuits from the Lab®

Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606

機能と利点

Features

  • Adjustable Output Voltage Up to 28V
  • 20mA at 20V from a Single Li+ Battery
  • True Shutdown (Output Disconnected from Input)
  • Output Short-Circuit Protection
  • Up to 88% Efficiency
  • Up to 500kHz Switching Frequency
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 8-Pin µMAX Package
MAXREFDES1018
Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606

最新のディスカッション

MAX1606に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品