MAX8571

製造中

True Shutdown付き高効率LCDブースト

初の完全保護LCDおよびOLED電源、SOT23パッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力電圧:15Vまたは可変(最大28V)
  • 出力障害から保護するための安全機能
  • 単一Li+バッテリから20mA (@20V)
  • True Shutdown
  • 効率:87%
  • スイッチング周波数:最高800kHz
  • 小型6ピンSOT23およびµDFN (MAX8570のみ)パッケージ
MAX8571
True Shutdown付き高効率LCDブースト
MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575:標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX1605 製造中 30V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源
MAX1606 製造中 28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8571EVKIT

MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧:18V、可変(VCC~28V)
  • 内蔵の安全機能によって出力障害から保護
  • True Shutdown™
  • 効率:87%
  • スイッチング周波数:最高800kHz
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8571の評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8571を評価する完全実装および試験済み回路を備えています。この回路は2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、最大10mAで18Vの安定化出力を供給します。このEVキットの抵抗を変更して、VCC~28Vの範囲で出力電圧を調整することができます。MAX8571のEVキットは、高い電流制限レベルのMAX8574およびMAX8575用に大型インダクタやダイオードを収容するもう1つの未実装回路も備えています。どちらの回路を使っても、MAX8570ファミリのどの製品も評価することができます。

    アプリケーション

    • 携帯電話/コードレス電話
    • ハンディターミナル
    • LCDバイアス発生器
    • オーガナイザ
    • パームトップコンピュータ
    • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
    • ポリマーLED (OLED)

    MAX8571EVKIT
    MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575の評価キット

    最新のディスカッション

    max8571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品