MAX857
製造中3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
製品の詳細
- 入力電源電圧:0.8V~6.0V
- スタートアップ電源電圧:0.8V (typ)
- 効率:85% (100mA時)
- 自己消費電流:25µA
- シャットダウンモード:1µA
- 低コストのインダクタ(125mAおよび500mAのスイッチング電流制限による)
- スイッチング周波数:最高500kHz
- リファレンス誤差:±1.5% (全温度範囲)
- 低電圧検出器(LBI/LBO)
- 8ピンSOおよびµMAXパッケージ
MAX856~MAX859は、小型、低入力電圧システムまたはバッテリ駆動システムに適した、高効率、CMOS、ステップアップDC-DCスイッチングレギュレータです。MAX856/MAX858は0.8V~VOUTの正の入力電圧範囲を、端子選択により、より高い電圧の3.3Vまたは5Vの出力電圧に変換します。MAX857/MAX859は、可変出力バージョンで0.8V~6.0Vの入力電圧を2.7V~6.0Vのより高い出力電圧に変換します。効率は85% (typ)以上で、消費電流(typ)は25µA (シャットダウン時1µA)です。
MAX856~MAX859は極めて低い自己消費電流および高効率特性を備えているため、最大限のバッテリ寿命が実現できます。MOSFETのパワートランジスタの採用により高スイッチング周波数が可能になり、さらにインダクタのピーク電流制限が内部設定されているため、小型の低コストインダクタを使用することができます。MAX856/MAX857のインダクタ・ピーク電流制限は500mAで、MAX858/MAX859は125mAです。
アプリケーション
- 2セルおよび3セルバッテリ動作機器
- 3.3V~5Vのステップアップ変換
- 血糖値メータ
- 医療用計測
- パームトップコンピュータ
- パーソナルデータコミュニケータ/コンピュータ
- ポータブルデータ収集機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX857CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX857CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX857ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX857ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX857CSA+ | 製造中 | |
MAX857CSA+T | 製造中 | |
MAX857ESA+ | 製造中 | |
MAX857ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
MAX1674 | 製造中 | 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX857に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める