MAX8552

製造中

高速、広範囲入力、単位相MOSFETドライバ

高性能デスクトップ、サーバ、およびノートブック用、自己消費電流0.1µA、6V~24V入力を備えた、高速、広範囲入力、単位相MOSFETドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単相同期ドライバ
  • 最大入力電圧:24V (max)
  • 全温度範囲でシャットダウン時の自己消費電流:0.1µA (typ)
  • ROUTドライバ:0.5Ω/1.0Ω/0.7Ω/1.3Ω
  • 伝搬遅延時間:12ns (typ)
  • 3000pFの容量性負荷で11ns (typ)の立上り/立下り時間
  • 適応型デッドタイムおよびユーザプログラマブルな遅延モード
  • TDFNパッケージで最大2MHzの動作可能
  • µMAXパッケージで最大1.2MHzの動作可能
  • イネーブル機能
  • TTL/CMOS対応ロジック入力
  • 省スペースのTDFNパッケージで提供
MAX8552
高速、広範囲入力、単位相MOSFETドライバ
MAX8552:標準動作回路
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
Product 5
MAX8523 高速、多相用デュアルフェーズゲートドライバ、ステップダウンコンバータ
MAX8524 高精度電流シェアリングおよび高速電圧ポジショニング付き、2~8位相、VRM 10/9.1 PWMコントローラ
MAX8525 高精度電流シェアリングおよび高速電圧ポジショニング付き、2~8位相、VRM 10/9.1 PWMコントローラ
MAX1938 VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ
MAX1939 VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX1937 製造中止 VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品