MAX8523
高速、多相用デュアルフェーズゲートドライバ、ステップダウンコンバータ
サーバおよびデスクトップの容量を60%低減する、超高制度、スケーラブル、VRD/VRM-10パワーチップセット
製品の詳細
- ピークゲートドライブ電流:6A
- 最大1.2MHz動作
- ゲートドライブ電圧:最大6.5V
- 0.5Ωまたは0.95Ωローサイドドライバ
- 位相当たりの出力:30A
- 適応型シュートスルー保護
- ユーザプログラマブルの遅延時間
- TTL/CMOS入力対応
- UVLOによりシーケンスを適正化
- MAX8524/MAX8525とともにフレキシブルな2~8位相を実行
- 省スペース(4.9mm x 6mm)の16ピンQSOPパッケージ
デュアルフェーズゲートドライバのMAX8523は、MAX8524/MAX8525マルチ位相コントローラとともにフレキシブルな2~8位相CPUコア電圧電源を供給します。0.5Ωまたは0.95Ωのドライバ抵抗によって、位相当たり最大30Aの出力電流が可能です。
MAX8523の各MOSFETドライバは、わずか15nsの伝搬遅延と11nsの標準立上り/立下り時間で3000pFの容量性負荷を駆動し、位相当たり最大1.2MHzの動作を実現します。順応性のあるデッドタイムによってローサイドMOSFETのターンオンが制御され、ユーザプログラマブルのデッドタイムによってハイサイドMOSFETのターンオンが制御されます。このため、コンバータの効率が最大化され、各種MOSFETおよびコントローラICでの動作が可能です。低電圧ロックアウト(UVLO)回路によって、適切なパワーオンシーケンスが可能になります。PWM信号入力は、TTL/CMOS対応です。
MAX8523は省スペース16ピンQSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- Pentium® IVマイクロプロセッサ用コア電源
- DC-DCレギュレータモジュール
- デスクトップコンピュータ
- サーバおよびワークステーション
- スイッチ、ルータ、およびストレージ
- 電圧レギュレータモジュール(VRM)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8523に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める