MAX8531
MAX8531
製造中リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ、UCSPまたはQFNパッケージ
低ノイズ、スペースが重要なアプリケーション用に設計された、業界最小、低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.99
Viewing:
製品の詳細
- OUT1の保証出力電流:200mA
- OUT2の保証出力電流:150mA
- 低ドロップアウト:100mV (typ) (100mA負荷時) (両LDO)
- オープンドレイン、アクティブロー100ms (min)リセットタイマ(MAX8530)
- 低出力ノイズ:40µVRMS (MAX8531)
- 低動作消費電流:130µA
- シャットダウン電流:1µA以下
- サーマル過負荷および短絡保護
- 出力電流制限
- 小型パッケージ
- 1.16 x 1.57 x 0.6mm UCSP (3 x 2グリッド)
- 3mm x 3mmのTQFN
MAX8530/MAX8531は、マイクロプロセッサリセット回路(MAX8530のみ)を内蔵した小型UCSPおよびQFNパッケージに収納の、低ドロップアウト電圧と超低電力制御を特長としています。これらのデバイスは2.5V~6.5Vの入力で動作し、100mA時に100mV (typ)の低ドロップアウトで、最大200mAおよび150mAの出力を供給します。これらのデバイスは内蔵PチャネルMOSFETパストランジスタ付で設計され、負荷電流とドロップアウト電圧に無関係に、消費電流が130µAの低電流に保持されます(両LDOをオン)。その他の機能には、短絡保護およびサーマルシャットダウン保護などがあります。
MAX8530はマイクロプロセッサオープンドレイン、アクティブローリセット出力を備え、OUT1を監視するため、外付け部品や調整は不要です。OUT1が公称出力電圧の87%以下に低減すると、MAX8530は100ms (min)の/RESET信号をアサートします。MAX8531にはリファレンスバイパスピンを備え、低出力ノイズ(40µVRMS)を実現します。
両デバイスはロジック制御シャットダウン入力を備え、6ピンUCSPおよび6ピンTQFN裏面放熱パッド付きパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8531EBTGG+ | N/A | ||
MAX8531EBTGG+T | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX8531EBTGG+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX8531EBTGG+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 9 | ||
MAX8882 | 新規設計に推奨 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
MAX8883 | 製造中 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
MAX8867 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8868 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8877 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
MAX8878 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
MAX8510 | 製造中 | 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ |
MAX8511 | 製造中 | 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ |
MAX8512 | 製造中 | 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX8531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める