MAX8512
MAX8512
製造中超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
性能を妥協することのない、低ノイズ、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ、SC70パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.68
Viewing:
製品の詳細
- 省スペースSC70およびTDFN (2mm x 2mm)パッケージ
- 出力ノイズ(100Hz~100kHz帯域幅):11µVRMS (MAX8510)
- PSRR (1kHz):78dB (MAX8510)
- 120mA負荷時で120mVのドロップアウト
- あらゆる負荷に対して1µFセラミックコンデンサで安定
- 保証出力:120mA
- 入出力コンデンサのみ必要(MAX8511)
- 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8510/MAX8511)、および可変出力(MAX8512)
- 低グランド電流:40µA
- 優れたロード/ライントランジェント
- 過電流/サーマル保護
MAX8510/MAX8511/MAX8512は超低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータで、最大120mAの連続出力電流を供給するように設計されています。これらのレギュレータは、120mAの負荷電流で120mVの低ドロップアウトで動作します。MAX8510は先進アーキテクチャにより、100kHzで11µVRMSの超低出力電圧ノイズと54dBのPSRRを実現しています。
MAX8511にはバイパスコンデンサが不要で、プリント基板面積が最小限に抑えられます。MAX8512の出力電圧は、外付け分圧器で設定することができます。
MAX8510/MAX8511は、1.5V~4.5Vの範囲で様々な電圧にプリセットされます。MAX8510/MAX8511/MAX8512はPチャネルMOSFETシリーズパストランジスタを内蔵した設計で、超低グランド電流(40µA)を維持します。
これらのレギュレータは、低価格、低コストセラミックコンデンサで動作するように設計され、最適化されています。MAX8510はわずか1µF (typ)の出力キャパシタンスで、あらゆる負荷に対して安定しています。ディセーブルされると、電流消費は1µA以下まで低減します。
パッケージオプションは、5ピンSC70および小型TDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)パッケージです。
アプリケーション
- 基地局
- Bluetooth®ポータブル無線およびアクセサリ
- 携帯およびコードレス電話
- デジタルカメラ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- パーソナルステレオ
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
- 無線LAN
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8512EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8512EXK+T | 5-SC70-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 6 | ||
MAX8867 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8868 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
MAX8877 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
MAX8882 | 新規設計に推奨 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
MAX8878 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
MAX8883 | 製造中 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8512に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める