MAX8883
MAX8883
製造中デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
Viewing:
製品の詳細
- 超小型SOT23に2つのLDOを内蔵
- 出力電流:160mA (max) (各LDO)
- 出力ノイズ:40µVRMS (MAX8882)
- 低ドロップアウト電圧:80mA負荷で72mV
- 低動作消費電流:165µA
- PSRR:62dB (100kHzまで56dB以上)
- 独立した低電力シャットダウン制御(MAX8883)
- サーマル過負荷および短絡保護
- 出力電流リミット
MAX8882/MAX8883は、+2.5V~+6.5Vの入力電源で動作し、160mVまでの連続電流を供給する、デュアル低ドロップアウトのリニアレギュレータです。いずれのバージョンも低出力ノイズ、および80mAで僅か72mVの低ドロップアウトを特長としています。また、内部PチャネルMOSFETパストランジスタにより、負荷電流およびドロップアウト電圧に関係なく165µAの低消費電流(LDOは両方ともオン)を維持します。更に、短絡保護およびサーマルシャットダウン保護機能も備えています。MAX8882は、1つのシャットダウン入力を備えており、ノイズ性能を改善する外部リファレンスバイパスピンを提供しています。MAX8883は、2つの独立してロジック制御されるシャットダウン入力を備えています。MAX8882/MAX8883は、いずれも超小型6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- µP/DSPコア/IO電源
- セルラおよびPCS携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8883EUTAQ+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8883EUTAQ+T | Small-Outline Transistor Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX8862 | 低コスト、低ドロップアウト、デュアルリニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX8883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める