MAX77720

新規設計に推奨

広い出力電圧範囲を備えた2極PMIC

昇圧および反転昇降圧レギュレータを備えた2極パワー・マネジメントIC(PMIC)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧範囲(最大+20V、最小-24V)
  • 柔軟かつ構成可能
    • I2Cインターフェース
    • 工場出荷時のOTP設定に対応
    • レール間のターンオン/ターンオフ遅延時間を設定可能
  • 1.2V~3.6V VIOとの互換性
  • True Shutdown™(昇圧)
  • ピーク電流制限を設定可能(昇圧)(最大1A、最小0.5A)
  • サーマル・シャットダウン保護
  • フォールト状態フラグ
  • 外付けセンサーのフォルト状態用エラー・ピン
  • ソフトスタート時の突入電流の制御
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型
    • 3.86mm2ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
    • 20バンプ、0.4mmピッチ、5 x 4アレイ
MAX77720
広い出力電圧範囲を備えた2極PMIC
MAX77720 Simplified Application Diagram MAX77720 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX77720EVKIT

MAX77720の評価用キット

機能と利点

  • 容易に導入可能
  • I 2 CインターフェースのGUI制御
  • 完全実装済および試験済み
  • 3.3V、1.8V、1.2VIOとの互換性
  • オンボードの電子負荷
    • 定常状態モード、トランジェント・モード、ランダム・モード

製品詳細

MAX77720評価用キット(EVキット)を使用すると、調整可能な正の出力と調整可能な負の出力を生成するデュアル出力のDC/DCコンバータ、nERRピン、I2Cインターフェースなど、MAX77720の様々な機能を簡単に試すことができます。Windows®ベースのソフトウェアの使いやすいグラフィカル・インターフェースと、詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを使用して、MAX77720の機能を実行できます。

このEVキットで使用できるWindowsベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(https://www.analog.com/max77720evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

MAX77720EVKIT
MAX77720の評価用キット
MAX77720EVKIT Simplified Block Diagram MAX77720EVKIT  Board Photo Angle MAX77720EVKIT Board Photo Top MAX77720EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

max77720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品