製品概要

機能と利点

  • 容易に導入可能
  • I 2 CインターフェースのGUI制御
  • 完全実装済および試験済み
  • 3.3V、1.8V、1.2VIOとの互換性
  • オンボードの電子負荷
    • 定常状態モード、トランジェント・モード、ランダム・モード

製品概要

MAX77720評価用キット(EVキット)を使用すると、調整可能な正の出力と調整可能な負の出力を生成するデュアル出力のDC/DCコンバータ、nERRピン、I2Cインターフェースなど、MAX77720の様々な機能を簡単に試すことができます。Windows®ベースのソフトウェアの使いやすいグラフィカル・インターフェースと、詳細な設定が可能なレジスタベースのインターフェースを使用して、MAX77720の機能を実行できます。

このEVキットで使用できるWindowsベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(https://www.analog.com/max77720evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • MAX77720 EVキット
  • MAX77720 EVキットGUI
  • WindowsベースのPC
  • 電源
  • 電流計
  • デジタル・マルチメータ
  • USB Type-A - Micro-USB変換ケーブル
  • I2Cシリアル・インターフェース用MAXUSB_INTERFACE#

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発