MAX77348
新規設計に推奨超低IQ、低ノイズ3.5W昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
- 出力電圧範囲:2.5V~4.8V
- 超低自己消費電流:3.5μA(代表値)
- ダイナミック電圧スケーリング(DVS)
- 最適化された負荷レギュレーション性能
- パワー・グッド割込み
- 出力アクティブ放電
- 途切れのない低ノイズ・プロファイル
- 動作範囲全体にわたり不連続性を除去
- ノイズに敏感なアプリケーションでもポスト・フィルタリングの低ドロップアウト(LDO)が不要
- 保護機能
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- サーマル・シャットダウン
- ソフトスタート:6.4ms
- ステータス割込みを備えたI2Cインターフェース
- 設定可能なVOUT
- ピーク電流制限レベル(IPSET1/IPSET2)
MAX77348は、最大3.5Wの出力電力に対応することができる超低自己消費電流の非反転昇降圧コンバータです。このデバイスに採用された独自の制御アルゴリズムは、降圧、昇降圧、昇圧の各モード間をシームレスに遷移し、出力電圧リップルにおける不連続性や低調波を最小限に抑えます。
MAX77348は、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリからの3.5W以下の出力電力を扱い、高いシステム効率と高精度な電圧制御が要求されるシステムに最適です。MAX77348は低ノイズで動作するため、RFシステム、イヤホン・アプリケーション、ポータブル・オーディオ・システムなどの電源供給に最適です。
低電圧ロックアウト(UVLO)、出力アクティブ放電、サーマル・シャットダウン保護機構を内蔵しているため、異常な動作条件下でも安全な動作が確保されます。
MAX77348は、高い設定自由度を備えるI2Cシリアル・インターフェースを搭載しています。このデバイスは、16ピン、1.77mm x 2.01mm、0.4mmピッチのWLPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- True Wireless Stereo(TWS)システム
- Narrow Band Internet of Things(NB IoT)
- ポータブル・オーディオ/ワイヤレス・システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77348AEWE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX77348AEWE+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX77348BEWE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX77348BEWE+T | 16-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77348に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める