MAX773

製造中

5V/12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ

新規設計には高性能デバイスを推奨

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 90%の高効率(10mA~1A負荷)
  • 15Wまでの出力電力
  • 自己消費電流:110µA (max)
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • 入力電圧:2V~16.5V (MAX770/MAX771/MAX772)
  • 高入力電圧用シャントレギュレータ内蔵(MAX773)
  • 固定または可変出力電圧
    • MAX770:5Vまたは可変
    • MAX771:12Vまたは可変
    • MAX772:15Vまたは可変
    • MAX773:5V、12V、15Vまたは可変
  • 電流制限によるPFM制御方式
  • 300kHzのスイッチング周波数
MAX773
5V/12V/15Vまたは可変、高効率、低IQ、ステップアップDC-DCコントローラ
MAX770、MAX771、MAX772、MAX773:標準動作回路
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
マイクロパワー昇圧レギュレータ 1
MAX608 製造中 5Vまたは可変、低電圧、ステップアップDC-DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX770EVKIT

Evaluation Kit for the MAX770

機能と利点

  • 5V or Adjustable Output Voltage
  • 2.7V to 5.5V Input Range
  • Up to 1A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 110µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin SO, Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX770 evaluation kit (EV kit) provides a regulated 5V output voltage from a 3V input source. It drives loads up to 1A with greater than 80% conversion efficiency.

This EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. Additional pads on the bottom of the board accommodate the external feedback resistors for setting different output voltages.

The MAX770 EV kit comes with a MAX770CSA IC, but it can also evaluate the 12V-output MAX771 or 15V-output MAX772-simply order a free sample of the MAX771CSA or MAX772CSA to substitute for the MAX770CSA.

Applications

  • Battery-Powered Applications
  • Flash Memory Programming
  • High-Efficiency DC-DC Converters
  • Palmtops, Handy Terminals
  • Portable Communicators
  • Positive LCD-Bias Generators

MAX770EVKIT
Evaluation Kit for the MAX770

最新のディスカッション

max773に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品