MAX732
最終販売+12V/+15V、ステップアップ、電流モード、PWMレギュレータ
新規設計には高性能デバイスMAX618を推奨
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX732CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX732EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX732EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX732MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
MAX618 | 製造中 | 28V、PWM、ステップアップDC-DCコンバータ |
最新のディスカッション
max732に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める