MAX5093
MAX5093
製造中ブーストプリレギュレータ付き、4V~72V入力LDO
4Vのコールドクランクから72Vのロードダンプまでシームレスに動作する、ブーストプリレギュレータ付き入力LDO
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
Viewing:
製品の詳細
- 広い動作入力電圧範囲:3.5V~72V (起動電圧は4V)
- LDO出力は、3.5V~72Vの入力電圧から5Vにシームレスにレギュレーション
- 最大出力電流:250mA
- LDO出力電圧:プリセットされた3.3V、5V、または外部から設定可能な1.5V~9V (MAX5092_)または1.5V~10V (MAX5093_)
- ブーストプリレギュレータ出力電圧:プリセットされた7V、または最大11V (MAX5092_)または最大12V (MAX5093_)まで外部から設定可能
- LDOモードの自己消費電流:65µA (8V以上のVINの場合)
- シャットダウン消費電流:5µA
- 設定可能なタイムアウト期間付きパワーオンリセット(アクティブローRESET)
- 出力短絡保護および過熱保護
- +70℃で最大2.7Wまで消費可能なTQFNパッケージ
MAX5092A/MAX5092B/MAX5093A/MAX5093Bは低自己消費電流、低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、高周波で動作する簡単なブーストプリレギュレータを内蔵しています。これらのデバイスは、コールドクランクからロードダンプ入力電圧状態(3.5V~80V)まで、プリセットされた3.3V (MAX5092A/MAX5093A)または5V (MAX5092B/MAX5093B) LDO出力電圧をシームレスに供給します。MAX5092_/MAX5093_は、優れた負荷およびラインレギュレーションで最大250mAを供給します。通常動作中に、バッテリが正常な場合は、ブーストプリレギュレータは完全オフにされ、自己消費電流を65µA (typ)に低減します。このため、これらのデバイスは常時オン電源に適しています。
LDOとブーストプリレギュレータのこのデバイスでの組み合わせで実現するバックブースト動作には、標準的なシングルエンド1次インダクタコンバータ(SEPIC)とトランスベースのフライバック構成で必要とされる複数巻線カスタム磁性部品の代わりに、1個の市販インダクタを利用することができるという利点があります。ブーストレギュレータの高周波動作によって、部品サイズが大幅に縮小されます。MAX5092_は、外付け部品点数をさらに削減するブロッキングダイオードを内蔵しています。ブーストプリレギュレータの出力電圧は、7Vにプリセットされています。LDOおよびブーストプリレギュレータの出力電圧はともに、外付け抵抗を通じて設定可能です。ブーストプリレギュレータの出力電圧は、最大11V (MAX5092_)または最大12V (MAX5093_)まで調整可能です。LDOの出力電圧は、1.5V~9V (MAX5092_)または1.5V~10V (MAX5093_)の範囲で調整可能です。
これらのデバイスは、5µA (typ)のシャットダウン電流のシャットダウンモード、自己保持回路を実装するアクティブローHOLD入力、および外部から設定可能なタイムアウト期間付きパワーオンリセット出力(アクティブローRESET)を備えています。その他の機能には、出力過負荷保護、短絡保護、および過熱保護などがあります。
MAX5092_/MAX5093_は、放熱特性を高めた5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、多層PCBで+70℃において最大2.7Wを消費可能です。
アプリケーション
- 産業用
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5093BATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5093BATE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 7 | ||
MAX5084 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
MAX5024 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
MAX5023 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
MAX5091 | 製造中 | リセットおよびパワーフェイル入力/出力付き、28V、100mA、低自己消費電流LDO |
MAX5087 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
MAX5086 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
MAX5085 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5093に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める