MAX5086
MAX5086
製造中可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
250mA、45V入力、低自己消費電流リニアレギュレータ、ハイパワーTQFNパッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.05
Viewing:
製品の詳細
- 広い動作入力電圧範囲:6.5V~45V
- 放熱特性を高めたパッケージの消費電力:2.6W @TA = +70℃ (16ピンTQFN)
- 保証出力電流:250mA
- 自己消費電流:70µA
- 3.3V、5.0Vにプリセット、あるいは可変出力電圧(2.5V~11V)
- リモート負荷検出
- タイムアウト期間がプログラマブルなマイクロプロセッサリセット回路内蔵
- 熱/短絡保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5086は高電圧リニアレギュレータで、6.5V~45Vの入力電圧で動作し、最大250mAの出力電流を供給します。このデバイスの無負荷での自己消費電流はわずか70µAで、シャットダウン時には13µAです。このデバイスはSET入力を備え、この入力が接地されると、3.3V (MAX5086A)または5.0V (MAX5086B)のプリセット出力電圧が選択されます。この代わりに、抵抗分圧器回路を通じてSETをレギュレータの出力に接続することによって、出力電圧を2.5V~11Vに設定することもできます。MAX5086はオープンドレイン、アクティブローのマイクロプロセッサリセット出力も備え、この出力はレギュレータ出力が、プリセットされた出力電圧スレッショルドを下回るとアサートします。外付けコンデンサによって、リセットタイムアウト期間が設定されます。その他の機能には、イネーブル入力、熱シャットダウン、および短絡保護などがあります。
MAX5086は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、放熱特性を高めた16ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ホームセキュリティ/安全性
- 産業用
- ネットワーキング
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5086AATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5086BATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5086BATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5086AATE+ | 製造中止 | |
MAX5086BATE+ | 製造中 | |
MAX5086BATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max5086に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める