MAX5024

製造中

65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ

車載用および工業用アプリケーションに最適な、高電圧、低自己消費電流リニアレギュレータ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作入力電圧範囲:+6.5V~+65V
  • エクスポーズドパッド付き熱強化型8ピンSOパッケージで1.5Wの消費電力
  • 保証出力電流:150mA
  • 無負荷消費電流:60µA
  • -60V逆バッテリ保護
  • プリセット出力電圧:+3.3Vまたは+5.0V
  • 熱および短絡保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • µPリセット回路内蔵
  • タイムアウト期間が1.6秒のウォッチドッグタイマ(MAX5023)
  • レギュレータのイネーブルおよびホールド入力により自己保持回路を作動
  • 可変出力電圧用SET入力(MAX5024)
MAX5024
65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ
MAX5023、MAX5024:標準動作回路
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
max5024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品